Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 е компактно, всеобхватно захранване, предназначено за широк спектър от стандартни приложения, изискващи 12, 24 или 48 V. Предлага висока производителност, цялостна диагностика и експлоатационна надеждност.

Фокусираната диагностика на SITOP PSU6200 следи натоварването и експлоатационния живот на захранващия блок, сигнализирайки състоянието чрез светодиод. След това се интегрира с вашата система за автоматизация за постоянно наблюдение на състоянието. Това ви помага активно да се справяте с потенциалните проблеми и да поддържате времето за работа на системата.

Портфолиото на SITOP PSU6200 включва:

  • SITOP PSU6200, 1-фазен, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • SITOP PSU6200, трифазен, 24 V, 48 V DC

Основни ползи

Подобрете прозрачността

Получете представа за състоянието на захранването си с непрекъснат мониторинг на състоянието. Интегрирайте диагностиката във вашата система за автоматизация за данни в реално време, за да позволите проактивни решения и подобрено управление на системата.

Опростете инсталацията

Завършете инсталациите бързо и ефективно, като използвате ясно етикетиране и входящи терминали. Тънкият дизайн не изисква допълнително пространство, оптимизирайки използването на пространството във вашите контролни панели и намалявайки общите разходи по проекта.

Постигане на висока наличност

Получете непрекъсната работа на машината със стабилна защита срещу претоварване и широк обхват на въвеждане. Силният метален корпус и съответствието с бъдещите стандарти за EMC осигуряват високо ниво на безопасност и надеждност на системата.

Представени възможности