Изходи за мощност
Осигурете 24 V DC при до 40 A от трифазен източник с четири 10 A товарни изхода и два NEC клас 2 изхода.
SITOP PDP6200 предлага децентрализирано 24 V захранване в тежки условия със защита IP65, шест наблюдавани изхода и безопасен въртящ момент за интралогистика. В комбинация с приложенията на Siemens Unified Edge екипите получават бърза визуализация, диагностика и дистанционно възстановяване на ръба.
Намалете сложността на шкафа и проводниците с инсталация IP65 и интегрирано 3-фазно захранване за 24 V разпределение на машината.
Използвайте Safe Torque Off, за да спрете задвижванията без режеща мощност, така че потокът от материали да се възобнови бързо в настройките за вътрешността.
Създавайте визуализации без код, управлявайте приложенията централно и препращайте аларми за последователен HMI на всяко устройство.
Осигурете 24 V DC при до 40 A от трифазен източник с четири 10 A товарни изхода и два NEC клас 2 изхода.
Възстановете защитените изходи с електронни fuses и дистанционно нулиране, за да съкратите възстановяването след неизправности.
Стартирайте Unified Runtime и инженерни актуализации централно, за да поддържате HMI актуални за всички машини и сайтове.