Защо SITOP добавки модули?
Допълнителните модули SITOP са разширителни модули, които надеждно предпазват захранващите устройства от смущения и опасности от първичната и вторичната страна. Те предотвратяват спирането на инсталациите и скъпите повреди, като предпазват от прекъсване на захранването, екстремни промени в напрежението или дефектни натоварвания. Тези модули предлагат уникално, гъвкаво разширение за захранващите блокове SITOP, което позволява пълна, всестранна защита.
Надеждна защита на системата от различни потенциални опасности
Защита срещу провал чрез съкращаване
Осигурете надеждно 24-V DC захранване, дори ако един захранващ блок се повреди, като отделите две захранващи устройства. Модулът непрекъснато следи захранващите блокове и изпраща сигнал, ако възникне повреда.

Бързо, селективно местоположение на повреда за 24V DC натоварвания
Разделете 24-V DC захранващата верига на отделни клонове и избирателно ги защитете. Модулите надеждно изключват дефектните товарни вериги, гарантирайки, че подаването на други товари продължава без прекъсване и предотвратява пълна повреда на инсталацията.

Преодоляване на краткосрочни прекъсвания
Преместете краткотрайните прекъсвания на захранването (захранвания) в секундния диапазон с помощта на електролитни кондензатори, за да осигурите надеждна работа без прекъсване.

Надеждно намаляване на входящите токове
Защитете захранването и всички свързани натоварвания, като надеждно намалите високите входящи токове от стартиращи двигатели, трансформатори и друго оборудване, предотвратявайки изключването на защитни устройства и повреда на чувствителни компоненти.

Защитете от високи обратни напрежения
Чоперният модул SITOP CHO1400 предпазва изхода на 24-V или 48-V захранване от прекомерни напрежения, предизвикани от натоварвания, например от двигатели с постоянен ток в режим на спиране. Ако напрежението надвишава прага на реакция на модула поради регенеративно спиране, модулът ограничава напрежението чрез преобразуване на регенерираната енергия в топлина чрез вътрешни резистори.

Изпускателни миниатюрни прекъсвачи
Модулът за усилване на мощността SITOP PBM1200 може да бъде свързан паралелно с SITOP 24-V или 48-V захранване от 20 A, за да изключите засегнатото захранващо устройство в милисекунди в случай на късо съединение. Модулът за усилване на мощността захранва за кратко високия ток на изключване, необходим от миниатюрния прекъсвач за изключване на засегнатото подаващо устройство.