Защо SIRIUS timing relays?
SIRIUS timing relays осигуряват прецизно превключване с забавено време за вериги за управление, стартиране, защита и регулиране в промишлени приложения. Портфолиото включва релета за синхронизация 3RP25, 3RP20 и 7PV15, плюс функционални модули 3RA28 и спомагателни превключватели — всеки проектиран за специфични изисквания за монтаж и пространство.
- Многофункционалните релета 3RP25 интегрират до 27 функции за синхронизиране в компактни промишлени кутии със стандартни за индустрията ширини 22,5 mm или 17,5 mm.
- Контакторните релета 3RP20 се отличават с намалена височина и дълбочина на монтаж за тесни разстояния в превключвателните кутии.
- 7PV15 тесни релета в 17,5 мм корпуси осигуряват съвместими с EMC производителност за жилищни и стандартни приложения.
Всички модели поддържат широки диапазони на напрежение от 12 до 240V AC/DC за глобална гъвкавост на внедряването.