Предварително сглобени 3RA24 устройства с ливъридж
Поръчайте фабрично окабелени, тествани комбинации от звезда и делта в размери S00 до S3 за мощност до 90 kW, готови за монтиране и пускане в експлоатация.
Контакторните сглобки SIRIUS star delta осигуряват надеждно, спестяващо място решение за стартиране на асинхронни двигатели с максимална ефективност. Чрез намаляване на стартовия ток до една трета от стойностите на директна линия, те защитават вашата система и удължават живота на двигателя. Дизайните на Siemens преодоляват често срещаните предизвикателства при превключване като пикове на тока и износване на контактите чрез оптимизирани схеми и интегрирани компоненти, осигурявайки безпроблемна работа и дългосрочна производителност.
Ограничете задвижването на двигателя до малка част от директното вграждане, помагайки за защита на устройствата за защита нагоре по веригата и минимизиране на електрическото напрежение върху системата.
Разгънете предварително окабелени възли, които са тествани с интегрирани блокове, намалявайки усилията за окабеляване и съкращавайки времето за пускане в експлоатация.
Използвайте здрави компоненти на SIRIUS и предпочитаните звездо-делта схеми, за да избегнете неприятни изпускания и износване на контактите по време на превключване.
Поръчайте фабрично окабелени, тествани комбинации от звезда и делта в размери S00 до S3 за мощност до 90 kW, готови за монтиране и пускане в експлоатация.
Изберете технологията за свързване, която отговаря на вашите стандарти за изграждане — и двете опции са налични в предварително сглобеното портфолио.
Включете функционален модул с широко 24—240 V AC/DC захранване, синхронизация 0,5—60 s и интегриран интервал от 50 ms, за да опростите окабеляването на управлението.