Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIMATIC ET 200pro motor starters?

SIMATIC ET 200pro motor starters са част от дистрибутивното I/O портфолио на Siemens, осигурявайки управление на двигателя без шкафове директно на машината. Със IP65/67 защита и интелигентна диагностика те стартират и защитават двигатели до 5,5 kW, като същевременно се интегрират безпроблемно в семейството на SIMATIC ET 200 за гъвкава автоматизация. Серията предлага опции за всяко приложение:

  • Стандартен двигателен стартер ET 200pro - Основен електромеханичен стартер за директна или обратна работа
  • Високофункционален двигателен стартер ET 200pro — Усъвършенстван електронен стартер с мек старт за превключване без износване
  • Изолаторен модул — Безопасно локално изключване за поддръжка
  • Локално решение за стартер за предпазни двигатели — Автономна безопасност без предпазен контролер
  • Решение за предпазен стартер на двигателя ProfiSafe — Мрежова безопасност чрез PROFIBUS или PROFINET
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

Представени възможности

Основни ползи

Инсталирайте без шкаф в цялото портфолио

Всички варианти, от стандартни до решения за безопасност, се монтират директно на машината с IP65/67 защита за тежки условия.

Увеличете прозрачността с интегрирана диагностика

Всеки тип стартер предлага параметризация и диагностика, осигурявайки видимост, независимо дали избирате стандартни, високофункционални или безопасни модули.

Съпоставете конфигурациите с вашето приложение

Изберете от стандартни решения с висока функционалност, изолация или безопасност, за да изградите персонализирана система за вашите нужди за автоматизация.