Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо СИРИУС Контрол 3RT7?

Серията SIRIUS 3RT7 разширява портфолиото за контрол и защита на Siemens с модерно, компактно и надеждно решение, проектирано да осигури силна производителност и гъвкавост при монтаж. Представена през 2021 г., серията 3RT7 поддържа широка гама от приложения за управление на двигателя, като същевременно поддържа постоянно качество и лекота на интеграция.

Серията включва:

  • 3RT7 контактори (6—95 А)
  • 3RU7 релета за термично претоварване (0.11—100 A)
  • 3RH7 междинни релета (4 контакта, разширяеми до 8 контакта)

С модулна интеграция, широк обхват на работа и опростени функции за окабеляване, серията 3RT7 помага за рационализиране на дизайна на панелите и подобряване на експлоатационната надеждност в индустриални среди.

Основни ползи

Опростете инсталацията и окабеляването

Намалете времето за монтаж с удобен дизайн на окабеляване, индикатори за дължина на лентата и компактни размери, които поддържат ефективен монтаж на панела.

Подобряване на надеждността при всички условия на работа

Поддържа стабилно управление на двигателя с широки работни диапазони на температура и напрежение, които помагат за поддържане на надеждна производителност в различни индустриални среди.

Активиране на гъвкава конфигурация

Адаптирайте се към нуждите на приложението с разширяеми релейни контакти и модулна интеграция между контактори и релета за термично претоварване.

Представени възможности