Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Изтеглете продуктовата брошура тук

Научете повече за характеристиките и възможностите на този продукт.

Защо SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Релето за безопасност 3SK0, проектирано за китайския пазар, улеснява безопасността на машините.

С широкото покритие на приложенията и модулния дизайн прави безопасността интуитивна и ефективна — от проектирането на системата до ежедневната работа. Продуктът е сертифициран по CCC, CE, UL и е признат от авторитетни институции с ниво на безопасност до PL e/SIL 3.

Значително намалете прекъсванията, свързани с дефектите, и надеждността на вграждането през целия жизнен цикъл на оборудването с ясна диагностика на живо и индикация за състоянието. Изборът на SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 означава избор на ефективна, съвместима и надеждна защита за безопасност.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Лесен за интегриране

3SK0 лесно се интегрира в различни вериги за безопасност, за да направи безопасността на машините интуитивна и лесна за внедряване — от дизайна до приложението. Значително съкращаване на времето от проектиране до производство.

Глобално приета и надеждна защита

Предлага се с CCC, CE, UL, TÜV и други - вашето оборудване може да отиде в морето без притеснения. Сертифициран от признати трети страни, с ниво на безопасност до PL e/SIL 3. Създайте силна и надеждна бариера за безопасност за вашите машини.

Ясна диагностика

Показването на състоянието в реално време и ясната индикация за повреда позволяват бързо отстраняване на неизправности, намаляване на престоите и осигуряване на по-надеждна работа.

Представени възможности

Висока надеждност

Сертифициран от признати трети страни, с ниво на безопасност до PL e (EN ISO 13849-1)/SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-реле за безопасност-3sk0-продукт-фото-mhero-1280x720-способност-висока надеждност-промо-640x480

Широко покритие, лесна интеграция

  • Поддържа 1 двуканален или 1 едноканален вход за сензор за безопасност.
  • Съвместим с превключватели за аварийно спиране, ключове за врати, предпазни светлинни завеси и други общи сензори за безопасност.
  • Поддържа автоматични или ръчни режими на стартиране.
  • Двуканален изход: 3 NO изхода за безопасност+1 NC изход за сигнал.
  • Контролно напрежение 24V AC/DC, отговарящо на изискванията за работа с ниско напрежение.
sirius-smart-безопасност-3sk0-продукт-фото-широкообхватка-лесна-интеграция-промо-640x480

Ясна диагностика

Предният индикатор за състоянието показва условията на работа в реално време и осигурява точна диагностика на повреди. Това позволява на операторите да наблюдават състоянието на устройството с един поглед, бързо да диагностицират проблеми и значително да намалят времето за отстраняване на неизправности, като вграждат надеждност през целия жизнен цикъл на оборудването.

sirius-smart-реле за безопасност-3sk0-ясно-диагностика-промо-640x480

Допълнителни ресурси

Ръководство за потребителя