Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо СИРИУС 3RM1?

Стартерът SIRIUS 3RM1 motor starter осигурява пълно превключване и защита за малки двигатели до 3 kW в компактен корпус от 22,5 мм. Предлага се в конфигурации с директен онлайн и заден ход - включително модели с интегрирана функционалност за безопасност - той използва трайна и енергоспестяваща хибридна превключваща технология. Устройството носи IEC, CCC и UL сертификати за глобално внедряване.

siemenssirius-003-ret02-a large

Основни ползи

Спестете място

Едно устройство съчетава няколко функции, като директно онлайн стартиране, стартиране при заден ход и защита от претоварване. Освен това груповата конфигурация може да постигне защита от късо съединение до 55 kA само с един протектор на стартера на двигателя.

Подобряване на енергийната ефективност

Нашата хибридна превключваща технология използва полупроводници с ниско износване за включване и изключване на двигателя. Във фазата на работа енергоспестяващата релейна технология води до трайни стартери и високо ниво на енергийна ефективност.

Инсталирайте и работете лесно

Работете с подаването в основната верига за няколко стартера на двигателя бързо и просто чрез специална система за подаване. Те са свързани помежду си чрез трифазна шина с минимум окабеляване.

Представени възможности

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Гледай

Видео | SIRIUS 3RM1 безопасен за неизправност

Видео | СИРИУС 3RM1 минимално окабеляване

Видео | ХИБРИДНА КОМУТАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ SIRIUS 3RM1

Прочети

Брошура | SIRIUS 3RM1 motor starter

Брошура | SIRIUS 3RM1 стартов комплект

Брошура | Захранване на SIRIUS хибридни индустриални контроли

Свързани продукти

SIRIUS 3RM1 стартов комплект

Поръчайте стартов комплект SIRIUS 3RM1 на специална цена. Получавате стартер за заден ход на цената на директен стартер и се възползвате от обширни безплатни аксесоари.