Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Усмихнат енергиен работник, носещ твърда шапка по телефона, покрита със стилизирана графика на Siemens „X“ върху тъмносин фон.

Siemens в Енлит Европа, 10-12 ноември, зала а.А50, Виена

Открийте как мрежите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да отключат до 30% повече капацитет, като същевременно намалят прекъсванията с до 30%.

Защо процесна шина SIPROTEC?

Традиционните подстанции разчитат на обширно медно окабеляване и аналогови връзки, което води до високи разходи за инсталиране, ограничена гъвкавост и повишен риск от грешки. С нарастването на изискванията на мрежата и ускоряването на дигитализацията, комуналните услуги са изправени пред предизвикателства при адаптирането на старите системи към съвременните изисквания. Без цифрова процесна шина подстанциите се борят с мащабируемост, поддръжка и интегриране на усъвършенствани схеми за защита. Процесната шина SIPROTEC 5 отговаря на тези нужди чрез дигитализиране на всички аналогови и цифрови стойности, близки до процеса, позволявайки гъвкава, мащабируема и устойчива на бъдещето автоматизация на подстанциите. Това решение намалява окабеляването, повишава надеждността и поддържа безпроблемна интеграция на нови технологии, осигурявайки ефективна и сигурна работа на мрежата.

Ключови предимства

Спестяване на разходи

По-малко медно окабеляване, по-бърз монтаж и въвеждане в експлоатация

Оптимизиран дизайн

По-малък CT дизайн поради по-късите разстояния и по този начин по-малките тежести, са необходими по-малко CT ядра

Опростено инженерство

Типично базирано инженерство с конфигурации SV, GOOSE, MMS за многократна употреба

ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Характеристики и функции