SIPROTEC 6MU85 е модулен, оперативно съвместимо сливащ блок, свързващ първична и вторична технология. Дигитализирайте всички първични данни, близки до процеса, за универсално събиране на данни, автономна автоматизация и сигурна комуникация. Съвременните енергийни системи изискват прецизни, надеждни данни за защита и контрол. Дигитализирайте първичните данни при източника с SIPROTEC 6MU85. Осигурете точен и навременен информационен поток за сигурна работа на мрежата в различни приложения.
Персонализирайте устройството според вашите нужди с модулен хардуер. Осигурете оперативна съвместимост и бъдещоустойчива интеграция със съответствие с IEC 61869-9, IEC 61869-13 и IEC 61850-9-2. Издръжливият дизайн с вградена киберсигурност осигурява висока наличност и цялост на данните в тежки условия.