Гъвкави входове и изходи
Предлага пет предварително дефинирани стандартни варианта с 4 токови трансформатора, 4 напрежови трансформатора, 11 до 75 двоични входа и 9 до 41 двоични изхода.
Контролерът SIPROTEC 6MD85 е модулен контролер за разпределителни устройства със средно напрежение и високо до изключително високо напрежение с интегрирана работа и обширни защитни функции.
Част от семейството на SIPROTEC 5, той поддържа множество функции за защита от библиотеката SIPROTEC и позволява специфична за приложението IO интеграция. Стандартните варианти включват инструментални трансформатори и поддържа селективна защита на въздушните линии и кабели с еднокрайни и многокрайни захранващи устройства.
Шаблоните за приложения DIGSI 5 осигуряват готови за употреба конфигурации за стандартни приложения, заключване на разпределителни устройства и разширено управление.
6MD85 осигурява интегрирано управление на отделението с гъвкави защитни функции, позволяващи надеждна работа и автоматизация на системи със средно до изключително високо напрежение.
DIGSI 5 позволява всички функции да бъдат конфигурирани и комбинирани според нуждите, а модулният дизайн улеснява адаптирането на iOS към вашето приложение. Удобната за употреба работа и софтуерният дизайн рационализират пускането в експлоатация и ежедневната употреба.
6MD85 отговаря на стандартите за киберсигурност с контрол на достъпа, базиран на роли, подписан фърмуер, удостоверен достъп до мрежата и сигурно регистриране на събития. Конформното покритие осигурява надеждна работа дори при екстремни условия на околната среда.
Предлага пет предварително дефинирани стандартни варианта с 4 токови трансформатора, 4 напрежови трансформатора, 11 до 75 двоични входа и 9 до 41 двоични изхода.
Поддържа до 4 включващи се комуникационни модула за различни и излишни протоколи, включително IEC 61850-8-1 и IEC 61850-9-2 Client. Позволява сигурна комуникация на данни със серийна защита на дълги разстояния и физически носители.
Включва графичен логически редактор за автоматизация, интегриран Ethernet RJ45 за DIGSI 5 и IEC 61850, фазорна измервателна единица с IEEE C37.118, запис на неизправности, превключване точка на вълна и спомагателни тестови функции.