Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIPANEL за защита, автоматизация и контролни панели?

SIPANEL от Siemens е напълно персонализирано решение за защита, автоматизация и контролен панел, проектирано да осигурява качество и стойност в мащаб. Вграден в съоръжения със сертификат по ISO 9001 и UL 508A в Северна Каролина, SIPANEL използва ефективен монтаж и повтарящи се процеси, за да поддържа всичко - от уникални дизайни на шкафове до модернизации на старите системи. На пазар, където проектите често зависят от капацитета и наличността, Siemens предоставя конкурентна стойност с мащаба, последователност и дългосрочна подкрепа за намаляване на риска от доставка.

2_Производствена къща за индустриален контролен панел на Siemens

Ключови предимства

Прецизно инженерство с DigitalTwin

SIPANELS са цифрово моделирани с помощта на технологията Siemens DigitalTwin, осигуряваща по-бърза доставка с по-малко грешки и намалено време за пускане в експлоатация.

Качество, съответствие и увереност

SIPANELS се произвеждат в сертифицирано по ISO 9001 и UL 508A съоръжение с контролирано от Siemens снабдяване и монтаж, намаляващо прекъсванията във веригата на доставки.

Модернизиране на съществуващи системи без деструкция

Използвайте съществуващата инфраструктура за модернизиране на системите без пълна подмяна чрез модернизиране, за да подобрите функционалността, като същевременно удължите живота на оборудването.

Характеристики на персоналния панел SIPANEL

Контролните панели SIPANEL предоставят консултации, инженерно проектиране и въвеждане в експлоатация на място в рамките на нашето съоръжение за производство на панели със сертификат ISO 9001 и UL-508A в Уендел, Северна Каролина.

Конструкции за защита, автоматизация и контрол

Вътрешно производство за оборудване за защита, автоматизация и управление - изградено според изискванията на вашия проект за промишлени и комунални приложения.

Гъвкави заграждения и опции за шкафове

Дизайн на вътрешни/външни шкафове от неръждаема стомана, мека стомана и други материали - плюс заграждения, стелажи, рамки, плочи, преносими устройства, люлеещи се панели и врати.

Сертифициран, доказан и готов за производство

Сеизмични и UL-сертифицирани шкафове за взискателни среди, с бързо прототипиране, използвайки адитивното производство и технологията DigitalTwin (Siemens Xcelerator), плюс FAT на Customer Witness.

Resources

Изтегляния

Профил SIPANEL (скоро)

1_Производствена къща за индустриален контролен панел на Siemens

Поддръжка на клиенти на SIPANEL

Свържете се с нашите експерти, за да научите повече или да поискате оферта!