Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Изображението показва контролен панел на Siemens с различни бутони и превключватели.
ИНДУСТРИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ

SIPANEL индустриални контролни панели

Модернизирайте застаряващата инфраструктура с устойчиви на бъдещето персонализирани контролни панели. Открийте напълно персонализируеми индустриални контролни панели, които се интегрират безпроблемно с усъвършенстваната технология за защита и автоматизация на Siemens.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПАНЕЛНИ РЕШЕНИЯ

Подобряване на функционалността, ефективността и надеждността

A Siemens control panel with various buttons and switches on a gray background.

Панелите SIPANEL са напълно персонализируеми индустриални контролни панели за влизане и модернизиране, които подобряват функционалността в различните индустрии. Тези ISO9000 и UL508A сертифицирани панели се интегрират с цифровата технология на Siemens, модернизирайки системите за устойчиво и сигурно разпределение на електроенергията. От уникални форми на шкафове до модернизиране на стари системи с решения, които мащабират, SIPANELS доставят авангардни технологии, устойчиви на бъдещето.

Често задавани въпроси

Какво включват персонализираните панелни решения на SIPANEL?

  • Консултантски услуги, инженерно проектиране и полеви услуги.
  • Производство и тестване на панели и монтажи в нашия вътрешен сертифициран магазин за панели ISO9000 и UL508A.
  • Производство на оборудване за защита, автоматизация и управление.
  • Лесно извличаеми сглобки за продукти от серията SIPROTEC.
  • Стандартен дизайн на шкафа за вътрешни и външни приложения, включително неръждаема стомана, мека стомана и други материали.
  • Кутии, стелажи, рамки, плочи, преносими устройства, люлеещи се панели и врати.
  • Сеизмични и UL сертифицирани шкафове за разпределение и автоматизация при неблагоприятни условия на околната среда.
  • Бързо прототипиране с адитивно производство и digital twin двойна технология, използваща портфолиото на Siemens Xcelerator.
  • Test за свидетели за приемане на фабрика на клиента (FAT).
A Siemens control panel with various buttons and switches is shown in the image.

Какво представлява производството на персонализирани панели от край до край?

Siemens проектира, сглобява, програмира и тества персонализирани панели за защита, управление и измерване на SIPANEL в Уендел, Северна Каролина. Производството от край до край позволява рационализиране на производството на единични или множество единици, което прави персонализираните проекти икономични във всякакъв мащаб. Инженерите на SIPANEL работят заедно с екипа за монтаж на панели в едно съоръжение, осигурявайки високи постижения и намалявайки времето за доставка.

A Siemens control panel with various buttons and switches.

С каква технология са проектирани панелите SIPANEL?

Панелите SIPANEL са проектирани и изградени с модерни технологии за рационализиране на проектирането и производството, осигурявайки високо качество, бърза доставка и намалени разходи:

  • Технологията Siemens Digital Twin създава виртуален модел на контролния панел преди производството.
  • Нашата автоматизирана машина за обработка на тел (KOMAX) реже, щипка, маркира и свързва телени сглобки, базирани на моделиране Digital Twin.
  • HOFFMAN ModCenter 293 автоматизира персонализирането на шкафа, за да съответства на виртуалния модел.
A Siemens control panel with various buttons and switches, mounted on a wall.

Как SIPANEL се вписва в вече съществуващи панели?

SIPANEL включва персонализирани модернизации за съществуващи панели, осигуряващи допълнителни икономии на разходи, подобрена функционалност и повишена безопасност, като същевременно удължава живота на оборудването. Преоборудването използва съществуващата инфраструктура за модернизиране на системите без пълна подмяна. Решенията за модернизиране на Siemens също използват усъвършенствани производствени възможности, за да осигурят качество, бърза доставка и намалени разходи.

Открийте възможностите