Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
IT-SA 24 Визуална Cybersecurity

Защитете това, което движи вашата индустрия

ТОВА Е 26. IT-SA трябва. Посетете ни във водещите европейски Търговски панаир за ИТ сигурност в Нюрнберг, 27 - 29 октомври!

Защо SINEC Secure Connect?

Индустриалните мрежи са изправени пред кибер заплахи, тъй като ИТ и OT се сближават, излагайки наследените системи на неоторизиран достъп. Традиционната периметърна сигурност е недостатъчна при отдалечена работа и облачна интеграция, разширяващи атакуващите повърхности SINEC Secure Connect се справя с тези предизвикателства, като виртуализира мрежовите структури, дава възможност за сигурност, основана на политика, и прави OT инфраструктурата невидима за външни лица. Той поддържа Zero Trust и се интегрира безпроблемно.

Ключови предимства

Ефективно съответствие с киберсигурността

SINEC Secure Connect поддържа съответствие с IEC 62443 с вграденото нулево доверие и управление на идентичността, опростява управлението на машината и намалява усилията на администратора чрез разделяне на виртуалните наслагвания от IP адресите на физическите устройства.

Лесна инсталация в съществуващи мрежи

Не се изискват промени в съществуващата мрежова архитектура. Виртуалните наслагвания могат да се интегрират с текущите устройства и сигурността на периметъра, позволявайки сигурно внедряване без прекъсване на производството или скъпи надстройки на инфраструктурата.

Гъвкаво внедряване от On-Prem към облак

Отделните равнини за управление и данни позволяват комуникациите да бъдат проектирани за локален, отдалечен център за данни или облак, като поддържат разнообразни мрежови стратегии и устойчива на бъдещето OT свързаност с развитието на нуждите.

Представени възможности

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Виртуална мрежа за наслагване за OT сигурност

SINEC Secure Connect виртуализира мрежовите структури, поддържайки правата на участниците и комуникационните взаимоотношения. Това дава възможност за сигурност, базирана на политики, и опростява управлението, дори когато мрежата расте.

Безпроблемна интеграция със застарени системи

Платформата може лесно да бъде интегрирана в съществуващите индустриални мрежи, подобрявайки защитата както за ИТ, така и за OT устройства, без да се изисква преобразуване на системата или нарушаване на текущите операции.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Политико-базиран достъп и управление на самоличността

Прилага принципите на Zero Trust чрез непрекъснато проверяване на самоличността и целостта за всяка заявка за достъп, осигурявайки оторизирана комуникация и защитавайки OT инфраструктурата от неоторизиран достъп.

Първи стъпки със SINEC Secure Connect

Select...

Какво е включено?

SINEC Secure Connect е облачна платформа за управление на защитени комуникационни връзки в OT мрежи и свързаните към тях системи. Като решение като услуга, SINEC Secure Connect предоставя виртуално представяне на комуникационни взаимоотношения в мрежата. Той управлява правата за достъп и връзките между потребителите и устройствата, като същевременно гарантира сигурността както на комуникациите, така и на крайните точки. Решението е подходящо както за локални мрежи, така и за техните разширения, включително облачни, крайни, центрове за данни и ИТ среди.


Основен пакет

„SINEC Secure Connect — основен пакет“ включва абонамент за използване на платформата и съдържа:

  • 1 Controller
  • 1 Edge рутер
  • 50 единици

Устройствата могат да се използват гъвкаво за свързване на идентичности и Edge Routers, ако е необходимо.

Често задавани въпроси

Разгледайте ресурсите

Изтегляния

Инфографика | Zero Trust и „Защита в дълбочина“ - защо и как?

Видеоклипове

Видео | Технологията обяснена: SINEC Secure Connect

Видео | Вашето пътуване с Zero Trust със Siemens започва — СЕГА! (СПС 2025)

Диаграма, показваща фабрика с щит за киберсигурност над нея, показващ сигурни индустриални операции.

Cybersecurity за промишлеността

Информация Security сигурността

За да се защитят инсталациите, системите, машините и мрежите срещу киберзаплахи, е необходимо да се прилага и да се поддържа непрекъснато цялостна, съвременна концепция за индустриална сигурност. Продуктите и решенията на Siemens формират само един елемент от подобна концепция. За повече информация относно индустриалната сигурност, моля посетете.