Защо SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE е задвижващата система в безопасен диапазон на изключително ниско напрежение от 24 V до 48 V Благодарение на напълно интегрираната автоматизация (TIA), тази универсална система осигурява ефективен инженеринг и бързо въвеждане в експлоатация за приложения като AGV и медицински технологии. Тази устойчива на бъдещето задвижваща система предлага функции за управление на движението, допълнени от съвместими контролери SIMATIC.
Използвайте SIMATIC MICRO-DRIVE PDC за прецизно позициониране, совалки за машини за съхранение и извличане и системи за съхранение, автоматизирани управлявани превозни средства (AGV) и медицински технологии.
Устройствата SIMATIC MICRO-DRIVE TM са технологични модули за SIMATIC ET 200SP. Те могат да бъдат управлявани от SIMATIC S7-1500/ 1200 чрез технологични обекти (TO). В концепциите за разпределени системи TM дисковете могат да се използват заедно с разпределен Controller или SIMATIC ET 200SP отворен Controller.