Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIDOOR?

SIDOOR осигурява надеждно удобство и безопасност при приложенията на плъзгащи се врати в промишлеността, асансьорите и мобилността. Интелигентният контролер автоматично научава ширината, теглото и движението на вратата, изчислява гладките профили и позволява пускане в експлоатация с един бутон. Откриването на крайно положение, откриването на препятствия и ограничаването на енергията осигуряват плавно движение и безопасност на PL d. Вградената диагностика позволява поддръжката, базирана на състоянието, да намали непланираните прекъсвания, като оперативните данни са достъпни локално или глобално. Отворените интерфейси се интегрират с PLC чрез PROFINET или PROFIBUS за безпроблемно управление.

Продуктова гама:

  • Промишленост: ATD4xxw контролери с MDG/M двигатели и SIDOOR NT40 или SITOP PSU8200; PROFINET, PROFIBUS или релейни варианти
  • Асансьори: AT40, ATD400V и ATE500E
  • Мобилност: ATE53xs за платформени врати (PROFINET)
  • Аксесоари: трансформатори, държач за DIN шина, Software комплект, сервизен инструмент

Основни ползи

Ускоряване на въвеждането

Настройката на скоростта за автоматично характеризиране на вратата с един бутон, като същевременно гарантира стабилно поведение при шофиране от първия ден.

Намалете времето за престой в поддръжката

Вградените данни могат да се четат и оценяват локално или глобално, за да се даде възможност за поддръжка въз основа на условията и да се избегнат непланирани спирания.

Укрепване на безопасността на машината

Сертифицираните функции за безопасност и откриването на препятствия спомагат за защита на хората и оборудването, отговарящи на EN ISO 13849-1 PL d и EN ISO 14120.

ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ