Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SINAMICS S220?

SINAMICS S220 е модулна задвижваща система от висок клас, предназначена за прецизност, надеждност и безпроблемна интеграция в системите за автоматизация. Компактен, но мощен, той осигурява динамична производителност във всички индустрии, от металорежещи машини до интралогистика. С усъвършенствани цифрови услуги като симулация, прогнозна поддръжка и мониторинг на състоянието, той помага за намаляване на сроковете на проекта, увеличаване на времето за работа и оптимизиране на потреблението на енергия.

Портфолиото на SINAMICS S220 включва:

  • Модули за размер на книги
  • Модули на шасито
  • Универсални модули
  • Модули на шкафа

Ключови предимства

Мощна икона

Мощен

Компактни по размер. Изключителен по отношение на изпълнението. Нови стандарти за производителност при по-малък отпечатък. Значително намалени размери и усъвършенствани възможности за задвижване. Здрава ефективност и интелигентна интеграция.

Система за сигурност Sinamics G220 с елегантен дизайн, подчертаващ усъвършенстваните технологични характеристики за защита и безопасност.

Прецизен

Постигнете максимална точност и надеждност. Разширените функции за безопасност и цялостните функции за сигурност осигуряват безопасен, точен и последователен контрол на движението дори за най-взискателните задачи.

Банер за батерии SITOP DC-USV - Интеграция

Прогресивен

Изживейте производителност на следващо ниво и безпроблемна интеграция. SINAMICS S220 предефинира технологията на задвижването с цялостна свързаност и готова за бъдещето архитектура — дава възможност на вашите приложения да останат напред.

Модули за размер на книги

Модули на шасито

Универсални модули

Шкафни модули

Диапазон на мощност до 110 kW

Диапазон на мощност до 900 kW (до 6.984 kW при паралелно свързване)

Обхваща 14 моторни модула и 12 активни линейни модула

Диапазон на мощността до 6.984 kW (паралелно свързване)

дизайн с въздушно охлаждане

дизайн с въздушно охлаждане

дизайн с въздушно охлаждане

Тестван тип и готов за експлоатация

Поддържа CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Модулна конфигурация с линейни/моторни модули

Идеален за бързо въвеждане в експлоатация и широк обхват на приложение

Модулна шкафна система за безпроблемна мащабируемост

Идеален за роботика, опаковане и производство на добавки

Перфектен за интегриране в персонализирани решения за контролни шкафове

Намалена ширина и височина на шкафа за спестяване на място

Представени възможности

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 в автомобилната индустрия

SINAMICS S220 поставя нови стандарти в автомобилното производство: Прецизният многоосен контрол на скоростта и усъвършенстваното възстановяване с съхранение на междинни вериги повишават енергийната ефективност в динамичните производствени линии. Компактният дизайн свежда до минимум пространството на шкафа в системи с висока плътност. Безпроблемната интеграция на TIA, модулната мащабируемост и диагностиката в реално време поддържат бързи промени във вариантите, прогнозна поддръжка и глобално стандартизирани внедрявания.

Разгледайте ресурси