Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SINAMICS S210?

SINAMICS S210 е универсална сервозадвижваща система, предназначена за сложни и динамични приложения за управление на движението в диапазона на мощност от 50 W до 7 kW, от опаковане, обработка и цифров печат до обработка на дърво, пластмаса и керамика. Състои се от серво задвижване и сервомотор, той осигурява максимална точност, производителност и безопасност с рационализиран инженеринг, поддръжка и въвеждане в експлоатация.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Основни ползи

Икона с две стрелки, пресичащи се една друга.

Насладете се на гъвкава и многофункционалност

SINAMICS S210 движи леки, средни и големи натоварвания динамично. Свържете се към система за управление с нейния комуникационен интерфейс PROFINET IRT или към система за управление на трета страна чрез Ethernet/IP.

Икона на скалата на скоростомера.

Разчитайте на високо прецизна система за серво задвижване

SINAMICS S210 бързо се ускорява и забавя, позволявайки кратки цикълни времена и точност със сложен контрол на движението. Енкодерите с висока разделителна способност позволяват бързо наблюдение с допълнителен втори енкодер за директна измервателна система.

Икона с отворена ръка над бутон за аварийни ситуации.

Защитете вашите машини и персонал

Сертифициран по най-високия стандарт — SIL3 (EN 61508) и PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 предлага сигурни фабрични настройки по подразбиране, индивидуално управление на потребителите и сигурна комуникация между серво задвижването и TIA Portal.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/С-1ФУТА2

СИМОТИКА S-1FS2

Обхват на мощността

1 променлив ток 200 - 240 В/0.1 кВт - 0,75 кВт

3 променлив ток 200 - 240 В/0,24 кВт - 4.2 кВт

3 променлив ток 380 - 480 В/0.4 кВт - 7 кВт

1 променлив ток 200 - 240 В/0,05 кВт - 0,75 кВт

3 променлив ток 200 - 240 В/0,05 кВт - 3,9 кВт

3 променлив ток 380 - 480 В/0.4 кВт - 6.4 кВт

1 променлив ток 200 - 240 V/0.8 кВт

3 променлив ток 200 - 240 В/0,45 кВт - 1,7 кВт

3 променлив ток 380 - 480 В/0.8 кВт - 1.9 кВт

Размер на въртящия момент

1 променлив ток 200 - 240 В/0.16 Нм - 3.6 Нм

3 променлив ток 200 - 240 В/0.16 Нм - 40 Нм

3 променлив ток 380 - 480 В/1,27 Нм - 40 Нм

1 променлив ток 200 - 240 В/3.1 Нм

3 променлив ток 200 - 240 В/3.1 Нм - 14 Нм

3 променлив ток 380 - 480 В/3.1 Нм - 14 Нм

Моторни версии

стандартен сервомотор

сервомотор с хигиеничен дизайн

Комуникация

ПРОФИНЕТ ИРТ, ПрофиСеф, ПрофиЕнерджи, Етернет/IP (от V6.3)

Функции за безопасност

STO, SBC, SS1-t (контролирано във времето), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* може да се активира по желание с помощта на лиценз)

Технология за свързване на двигателя

Технология за свързване с един кабел (OCC) с бързо освобождаване SPEED-CONNECT и въртящ се, компактен конектор

Типична функционалност за управление и контрол на движението

SIMATIC S7-1200 G2 Г2/СИМАТИК SIMATIC S7-1500 Т-ПРОЦЕСОР/СИМОЦИЯ

Представени възможности

Разгледайте ресурсите

Каталози и брошури

Каталог D 32 | Система SINAMICS S210 Servo Drive

Онлайн каталог

Брошура | Преглед на устройствата с променлива честота на SINAMICS

Връзки и изтегляния

Декларация за екологичен продукт (EPD)/Профил на Siemens EcoTech (SEP)

Ръководства