Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Шпиндел SINAMICS S200 и серво система SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Шпинделът SINAMICS S200 и серво системата 1PH3 Pro предоставя стандартизирано, стабилно и опростено решение за индустриална автоматизация и обработка. Комбинирайки серво конвертор, мотор на шпиндела и свързващ кабел, той се интегрира безупречно с SINUMERIK 828D Smart и SIMATIC HMI, елиминирайки усилията за интеграция. С PROFINET IRT, 21-битово кодиране и 200% претоварване, той осигурява прецизна, мощна и продуктивна работа, готова за Индустрия 4.0.

Сив контролен модул с бутони, превключватели или индикатори, кръгъл механичен компонент, зелени и оранжеви навити тръби или кабели и зелен квадратен лагер „Next Generation“ се появяват на тъмно синьо-сив фон.
Икона опит

Стандартизиран

Стандартизацията помага да се осигури предварително пакетирано решение, оптимизиран баланс цена-качество, както и спестяване на усилия за инсталиране, интеграция и подмяна.

Стабилен

Позволява високопрецизна обработка, отговаря на изискванията на различни сценарии за приложение, повишава ефективността на производството и намалява времето за престой.

Опростено

Опростена работа с вградена безопасност, сигурност, лекота на използване и дигитализация. Този лесен и мъдър избор съкращава времето за пускане на пазара.

Линейно напрежение и диапазон на мощността

3AC 380... 480В: 3.7 ~ 15 кВт

Контролен интерфейс

4 DI (2 бързи DI), 2 DO

Комуникационни протоколи

Профинет РТ/ИРТ (250us), МРП/МРДП

Максимална скорост на двигателя

До 12000 об/мин

Ниво на EMC

C2 ниво на EMC

Функция за безопасност

СТО чрез терминал, SIL3/PLe

Представени възможности

Готова за употреба серво система за шпиндел

Стандартизираното серво решение на шпиндела опростява работата с готова за употреба, предварително проектирана концепция. Безпроблемната интеграция със SINUMERIK 828D Smart минимизира инженерните усилия, като същевременно позволява синхронизирана прецизност чрез PROFINET IRT. Лесната подмяна на кабели, енкодери и вентилатори намалява поддръжката. Компактният му дизайн спестява място в шкафа и намалява разходите, осигурявайки както качество, така и съотношение цена-производителност.

SINAMICS S200 Шпиндел 1PH3 PRO Серво система_USP_Стандартизирана

Проектиран за прецизност и надеждност

Проектиран за стабилна, високопроизводителна работа с 21-битов енкодер, 200% способност за претоварване и ултра бързи цикли на управление от 125 µs. Прецизната производителност се поддържа до 12 000 оборота в минута. Съответствието с C2 EMC свежда до минимум смущенията, докато защитените от IP56 двигатели и металните съединители гарантират издръжливост. Гладкият въртящ момент с ниска скорост намалява вибрациите, топлината и износването, осигурявайки надеждна производителност и дългосрочна стойност.

SINAMICS S200 Шпиндел 1PH3 PRO Серво система_USP_стабилна

Безопасен, свързан и лесен за работа

Опростявайки работата, без да се нарушава безопасността или производителността, серво системата интегрира STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC и Cybersecurity за защита на персонала, машините и данните. Универсалната съвместимост на панелите, автоматичната настройка с един бутон и пускането в експлоатация на Startdrive намаляват усилията за настройка Работата с ниско ниво на шум подобрява комфорта, докато OPC UA свързаността позволява интеграция на IIoT и по-бързо навлизане на пазара.

SINAMICS S200 Шпиндел 1PH3 PRO Серво система_USP_опростена