Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо системата за серво задвижване SINAMICS S200?

SINAMICS S200 е високопроизводителна серво задвижваща система, оптимизирана за основна автоматизация и ефективни приложения за управление на движението. Той помага за постигане на по-висока производителност и подобрена ефективност на по-ниска цена чрез балансиране на оптимизирани за производителността функции с лекота на използване. Това цялостно системно решение включва серво задвижване SINAMICS S200, серво мотор SIMOTICS S-1FL2 и кабели Motion Connect.

Ключови предимства

Оптимизирайте производителността си

Реакцията е оптимизирана с бърз токов цикъл на контролера и PROFINET IRT комуникация с контролерите. Оптимизирана мощност с капацитет до 350% претоварване. Прецизност, оптимизирана с до 21 бита енкодер с висока разделителна способност.

Използвайте с лекота

Управлявайте просто с интегриран контрол на задържащата спирачка и спирачен резистор. Изпълнявайте инженерни задачи чрез Webserver и SINAMICS Startdrive. Внедряването е просто с глобални стандарти и сертификати.

Осигурете бъдещето на вашите операции

Гъвкавите хардуерни решения и цялостното предлагане на TIA гарантират съвместимост с вашата система. Дигитализирайте работата си с машинни симулации с SINAMICS DriveSim.

Система за серво задвижване SINAMICS S200

SINAMICS S200 Основна серво задвижваща система

Диапазон на мощността

200 V... 240 V 1/3 AC 0.1 кВт... 1 кВт

380 V... 480 V 3 променлив ток 0.2 кВт... 7 кВт

200 V... 240 V 1/3 AC 0.1 кВт... 1 кВт

Цикъл на регулатора на скоростта

125мкс

125мкс

Категория EMC

C2 с външен филтър

C2 с външен филтър

Функции за безопасност

СТО, SS1-T чрез терминали (SIL 3/ PL e)

н.а.

Двигатели

Обхват на двигателя

SIMOTICS S-1FL21 Ниска инерция

SIMOTICS S-1FL22 Средна инерция

SIMOTICS S-1FL23 Висока инерция

Токе

Мн: 0.16 - 33.4Нм

Енкодерни системи

Абсолютен енкодер единичен завой 17 бит/21 бит
Абсолютен мултизаворен енкодер 21 бит+12 бита

Степен на защита

IP65 (за височината на вала 20/30/40 е IP54, IP65 като опция)

Технология за свързване на двигателя

Връзка на двигателя с едно заключване за двигатели с ниска и средна инерция

Представени възможности

Explore resources

Каталози и брошури

Каталози D 37.1 | Система за серво задвижване SINAMICS S200

Онлайн каталог

Брошура | Система за серво задвижване SINAMICS S200

Брошура | Преглед на честотните устройства SINAMICS

Брошура | Мащабируеми системи за управление на движението за основни приложения за автоматизация