Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SINAMICS G210?

SINAMICS G210 представлява следващото поколение в технологията за задвижване. Като универсален универсален инструмент за разнообразни изисквания за непрекъснато движение, той обхваща широк спектър от индустрии и приложения - от преместване и позициониране до задачи за обработка, както и компресиране. Той съчетава безпроблемна интеграция, интегрирани функции за безопасност и сигурност с висока гъвкавост, позволявайки на OEM да обработват различни приложения с един мащабируем продукт.

Визуален ключ SINAMICS G210
SINAMICS G210 - Универсален - Икона

Универсалност

Покрийте множество приложения за непрекъснато движение с една серия задвижвания. Отвореността на двигателя, модулните опции и гъвкавата комуникация позволяват на SINAMICS G210 да се адаптира към различни изисквания, като същевременно намалява сложността на системата.

SINAMICS G210 - Безшевни - Икона

Безшевни

Интеграцията от край до край в средата за автоматизация на Siemens осигурява последователни работни процеси от подбора до операцията. Вградените инструменти и свързаността намаляват инженерните усилия, ускоряват въвеждането в експлоатация и опростяват поддръжката.

SINAMICS G210 - Устойчив - Икона

Устойчив

Интегрираните функции за безопасност и киберсигурност защитават машините, данните и процесите през целия им жизнен цикъл. Сертифицираните стандарти и функции за наличност осигуряват надеждна работа в взискателни индустриални среди.

Основни детайли

Диапазон на напрежение/Диапазон

3AC 380-500V: 1,1 до 75 кВт

Степен на защита

IP20/UL отворен тип

Управление на двигателя

U/f, контрол на потока (FCC), векторно управление (скорост) w/wo енкодер, векторно управление (въртящ момент) w/wo енкодер, контрол на въртящия момент w/wo енкодер
за ASM, SRM, PEM

Комуникация

CM-PN: PROFINET (RT, MRP и S2-излишък), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: ПРОФИБУС DP

CM-RS485: Модбус RTU

Функции за безопасност

Интегрирано: Безопасно изключване на въртящия момент (STO), безопасно спиране 1 (SS1-t) до SIL 3/PLe/категория 4 чрез клеми или ProfiSafe

SINAMICS Безопасен интегриран разширен лиценз: SLS, SDI, SSM, SS1 (без енкодер)

Инженеринг и достъп

TIA Portal/SINAMICS Startdrive интеграция, интегриран уеб сървър, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM с FDI пакет Basic, Wi‑Fi достъп чрез Smart Adapter

Представени възможности

Адаптирайте се към разнообразните изисквания за приложение

Гъвкаво адаптирайте задвижването към различните машини и изисквания. Със мащабируеми хардуерни и софтуерни опции, откритост на двигателя и съответствие с глобалните стандарти, SINAMICS G210 поддържа широк спектър от приложения, като същевременно позволява стандартизирани решения на различни машини и пазари.

SINAMICS G210 Опционни модули и софтуерни лицензи

Защитете операциите с безопасност и сигурност

Осигурете безопасна и сигурна работа на машината с интегрирани защитни механизми. SINAMICS G210 съчетава сертифицирани функции за безопасност до SIL 3/PL e/Cat. 4 и киберсигурност със сертификат SL-C 2 съгласно IEC 62443-4-2, помагайки за защита на машините, данните и процесите през целия жизнен цикъл.

SINAMICS устройство с цифрови наслагвания, илюстриращи интегрирани функции за безопасност и защита от киберсигурността

Активирайте високоефективен контрол на двигателя

Постигане на висока ефективност и прецизен контрол при различни типове двигатели. SINAMICS G210 поддържа индукционни, PMSM и синхронни двигатели с нежелание, включително високоефективни IE4 и IE5 класове, осигурявайки оптимална производителност чрез софтуерни функции за широк спектър от приложения.

SINAMICS задвижване, илюстриращо усъвършенствано управление на двигателя за висока ефективност при различни типове двигатели

Опростяване на инженеринга и експлоатацията

Намалете инженерните усилия и опростете работата с интегрирани инструменти, удобна за потребителя системна интеграция и интуитивен достъп. SINAMICS G210 разполага с естествена интеграция на TIA Portal чрез Startdrive и интегриран уеб сървър, което позволява бързо пускане в експлоатация, лесна параметризация и ефективна диагностика.

SINAMICS G210 Цифров Digital Twin хибрид с линии

Открийте как другите използват SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 в Общи машини

Стандартизирайте различни концепции за машини с една гъвкава платформа за задвижване. От конвейери и компресори до смесители и центрофуги, SINAMICS G210 позволява мащабируеми и високопроизводителни конструкции на машини. Интегрираното инженерство, цифровите инструменти и безпроблемната системна интеграция спомагат за намаляване на сложността и адаптиране на машините към променящите се изисквания.

dab42ff7-2126-4c3c-bdcc-957096d30ecb-SINAMICS-G200-Industries-general-Machinery-1280x720

Често задавани въпроси

Допълнителни ресурси

Каталози и брошури

Каталог D 36.3 | Преобразуватели за едноосни задвижвания

Онлайн каталог | SiePortal

Брошура | SINAMICS G210

Брошура | Задвижване на приложения от следващо поколение