Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SINAMICS G120?

SINAMICS G120 е модулен многофункционален честотен преобразувател, създаден за различни задачи като:

  • Прости, силно динамични конвейерни системи и подреждащи кранове
  • Непрекъснати процеси с висока скорост и точност на въртящия момент
  • Позициониране на отделни или множество координирани оси

SINAMICS G120 се предлага в три варианта на напрежение за свързване към 200 V, 400 V и 690 V мрежи. Той разполага с цялостен пакет за безопасност на машината, който осигурява високо ниво на защита на захранващия модул и двигателя.

Той също така безпроблемно се интегрира с напълно интегрирана автоматизация (TIA Portal) и SINAMICS Startdrive, така че имате стандартен инженеринг за всички устройства.

Основни ползи

Активиране на различни приложения

С широк диапазон на мощност от 0,55 kW до 250 kW, тази универсална задвижваща система е идеална за най-разнообразните приложения и индустриални отрасли и се предлага във версии с ниско, средно и високо напрежение.

Свържете се със съществуващата си система

Създайте комбинация от компоненти по ваш избор (захранващ модул, контролен блок, операторски панел) и след това просто свържете електродвигатели и системи за управление към съществуващата ви система и пейзаж за автоматизация.

Намаляване на риска

Безпроблемно прилагане на функции за безопасност в съответствие с SIL 2 (EN 61508) и PL d (EN ISO 13849-1). Получете вградена безопасност на машината с интегрирани функции за безопасност и безопасност, включително STO, SS1, SBC, SLS, SDI и SSM.

Представени предимства