Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Sinamics DC Converters?

Захранвайте вашите индустриални процеси с преобразуватели SINAMICS DC, създадени за производителност, ефективност и гъвкавост.

DCM: 6 кВт до 30 MW

DCP: До 250 кВт при 1000 V DC

Идеални за модернизация и съхранение на енергия, те разполагат с арматурни напрежения до 950 V AC и двупосочен DC-DC съединител. Комбинирайки доказана технология на двигателя с постоянен ток с усъвършенствано управление, свързаност PROFIBUS/PROFINET и ефективност до 98%, тези преобразуватели предлагат компактен дизайн и интегрирана безопасност за взискателна среда.

Основни ползи

Удължете живота на системата с мащабируеми модернизации

Модернизирайте съществуващите инсталации за постоянен ток без подмяна на двигатели, намалявайки престоите и капиталовите разходи, като същевременно отговаряте на днешните стандарти за работа.

Увеличете ефективността и намалете енергийните пикове

Постигане на ефективност до 98% и интегриране на съхранение на енергия за изглаждане на пиковите натоварвания, намаляване на експлоатационните разходи и подобряване на стабилността на мрежата.

Подобряване на контрола за високопроизводителни процеси

Възползвайте се от прецизната регулация на скоростта и въртящия момент с усъвършенствани контролни блокове и диаграми за управление на задвижването за динамични

Представени възможности