Серво моторите на Siemens са универсални и подходящи за широк спектър от приложения. Предлагаме както планетарни скоростни кутии, така и стандартни скоростни кутии.
Коаксиални и ъглови планетарни двигатели:
- Тип скоростна кутия NLC (W): Изключително твърд за високи радиални и аксиални натоварвания с уплътнение IP65.
- Тип скоростна кутия NRK (W): Голям изходен лагер и ниско вътрешно триене за по-високи радиални и аксиални сили.
- Тип скоростна кутия NRB (W): Най-леката скоростна кутия с най-висока плътност на мощността и лагер с ниско триене.
Сервомотори със стандартни скоростни кутии:
- Серво конусен мотор: Обхват на съотношението на предаване 3.5 до 244.3, диапазон на въртящия момент от 15 до 8160 Nm
- Серво мотор с паралелен вал: Обхват на съотношението на предаване 3.6 до 413, диапазон на въртящия момент от 17 до 5140 Nm
- Серво спирален мотор: Обхват на съотношението на предаване 3.4 до 373, диапазон на въртящия момент от 14 до 5200 Nm
- Серво червячен мотор: Обхват на съотношението на предаване 6.2 до 102.5, диапазон на въртящия момент от 46 до 1480 Nm