Защо основните двигатели на SIMOTICS M-1PH8?
Двигателите SIMOTICS M-1PH8 са предназначени за използване като основни задвижвания в производствени машини и металорежещи машини. В допълнение към асинхронните и синхронните версии, можете да намерите и двигатели с технология за синхронно нежелание. Двигателите SIMOTICS M-1PH8 са базирани на гъвкава и модулна система за комплекти, така че можете да ги използвате за почти всички задачи за задвижване.
Асинхронна версия (височини на вала от 80 до 355)
- Номинална скорост: 400—12.000 об/мин
- Макс. скорост: До 24.000 об/мин
- Номинална мощност: 2.8—1.340 kW
- Номинален въртящ момент: 13—12.435 Nm
Синхронна версия (височини на вала от 132 до 225)
- Номинална скорост: 700—3.600 об/мин
- Макс. скорост: До 4.500 об/мин
- Номинална мощност: 15—310 kW
- Номинален въртящ момент: 94—1.650 Nm
Версия за нежелание (височини на вала 132 и 160)
- Номинална скорост: 1000—2800 об/мин
- Макс. скорост: До 5000 и 6500 об/мин
- Номинална мощност: 21—121 kW
- Номинален въртящ момент: 200—500 Nm