Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Набор от хардуер на системата за събиране на данни.
Simcenter

Системи за събиране на данни (DAQ)

Преобразувайте тестването си от необработени данни в реални прозрения. Измерете производителността на вашия продукт за NVH, издръжливост и друго физическо поведение.

Какво представлява системата за събиране на данни?

Системата за събиране на данни (DAQ) е основна технология, която преобразува реалните физически явления в цифрови данни за анализ и вземане на решения. В основата си DAQ използва специализиран хардуер за събиране на данни, включително сензори, кондициониране на сигнали и аналогово-цифрови преобразуватели, за прецизно улавяне на сигнали като температура, налягане или вибрации. След това тази хардуерно-софтуерна комбинация обработва необработените данни, предоставяйки безценна информация за производителността на продукта, оперативната ефективност и условията на околната среда. Внедряването на стабилен DAQ дава възможност на мениджърите да оптимизират процесите, да подобрят качеството и да стимулират иновациите чрез интелигентност, базирана на данни.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

ИИ работни потоци, използващи тестови данни - Майсторски клас

Научете как да създавате персонализирани приложения за изкуствен интелект, за да ускорите, иновациите и трансформирате вашата организация за тестване.

19-21 май 2026 | Льовен, Белгия

От сензори до анализ на данни: Как работят DAQ системите

Пълната система за събиране на данни се състои от тези три атрибута:

1. Сензори за измерване

Хардуер, който се поставя върху физическия тест образец за измерване на различни атрибути на производителност:

  • Акселерометри (вибрации)
  • Микрофони (акустични)
  • Сензори за сила (измерване на входа)
  • Сензори за изместване
  • Сензори за оборот/тахометър

2. Преден хардуер

Хардуерна система за получаване на сигнали от сензорите:

  • Модули за подреждане на сигнала
  • Противоизолиращи филтри
  • IEPE/ICP захранващи устройства
  • ADC преобразуватели
  • Здрави конектори и интерфейсни портове
  • Автономно записване на данни без компютър

3. Софтуер за контрол и анализ

Събира данни от фронт-енд системата и обработва данни за анализ:

  • Мониторинг и показване в реално време
  • Инструменти за анализ (FFT, октавен анализ и др.)
  • Съхранение и експорт на данни
  • Автоматизация на тестовата последователност

Защо да изберете системи за събиране на данни Simcenter?

Тестовите инженери са изправени пред постоянно предизвикателство в съвременните сложни тестови среди: как да улавят прецизни измервателни данни, като същевременно осигуряват надеждна работа в различни приложения. Традиционните системи за събиране на данни често налагат неудобни компромиси между качеството на измерването, гъвкавостта на системата и оперативната простота.

Системите за събиране на данни Simcenter премахват компромисите между качеството на измерването, гъвкавостта на системата и оперативната простота.

С един поглед:

  • Мащаб от 4 до 1000+ канала с перфектна синхронизация
  • 24-битова резолюция и 204.8 kHz вземане на проби за лабораторна точност
  • Здрави опции за тежки условия — от полета за изпитване на превозни средства до аерокосмически съоръжения
  • Горещо сменяеми модули и автоматично откриване на сензори за минимални прекъсвания
  • Безпроблемна интеграция със Simcenter Testlab software

Ефективно събиране на данни за пътно натоварване

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter за събиране на данни

Simcenter предоставя хардуера и софтуера, от които се нуждаете за бързо, многоканално събиране на данни за измерване на шума, вибрациите, натоварванията и други характеристики на производителността на вашия физически продукт.

Select...

Здрав преден хардуер

Хардуерът за събиране на данни Simcenter установява индустриалния еталон за стабилно и прецизно тестване. Тези усъвършенствани системи за събиране на данни, изградени на богат инженерен опит, осигуряват изключително качество на сигнала, динамичен обхват и синхронизация на каналите за критични приложения. Това, което отличава Simcenter DAQ, е неговата адаптивна архитектура, мащабираща се от преносими 4-канални устройства до обширни конфигурации на 1000+ канала, всички безпроблемно интегрирани със Simcenter Testlab software. Това гарантира последователни, висококачествени измервания и надеждно улавяне на данни дори в тежки условия. Simcenter DAQ осигурява прецизността, надеждността и ефективността, изисквани от професионалните тестови инженери за NVH, структурна динамика и акустични изследвания, подкрепени от глобалната мрежа на Siemens.

Основните предимства включват:

  • Превъзходно кондициониране на сигнала с ултра нисък шум
  • Водеща в индустрията 24-битова резолюция и честота на вземане на проби 204.8 kHz
  • Прецизно съчетани канали за перфектно подравняване на фазите
  • Горещо сменяеми модули за максимална гъвкавост при тестване
  • Вградени интелигентни функции за откриване на сензори и мониторинг на състоянието на системата
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Случай от практиката

Хонда ХАЛО

Honda интегрира решения Simcenter, за да увеличи максимално ефективността на своя авангарден вятърен тунел

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Фирма:Honda

Индустрия:Automotive & transportation

Местоположение:East Liberty, Ohio, United States

Софтуер на Сименс:Simcenter Testing Solutions

Разгледайте типовете системи за събиране на данни Simcenter

Select...

Събиране на данни от мултифизика

Мултифизичните системи за събиране на данни предлагат несравними възможности, като едновременно улавят различни сигнали като данни за напрежение, температура, вибрации и високо напрежение. Този стабилен DAQ позволява на инженерите да придобият изчерпателна, синхронизирана информация за сложни явления, използвайки единна хардуерна платформа за събиране на данни. Инженерите се грижат, защото елиминира необходимостта от множество различни системи, рационализира тестването, намалява времето за настройка и осигурява перфектна корелация на данните във всички физически области за по-точно и ефективно разработване на продукти.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ системи

Индустриални приложения

Системите за събиране на данни Simcenter са чудесен инструмент, който можете да имате в лабораторията и на място за измерване на производителността на вашите продукти в различни индустриални приложения.

Select...

Клиенти, използващи Simcenter за събиране на тестови данни

Изображението показва автомобил Hyundai, паркиран на паркинг.

Хюндай Мотор Компани

Намаляване на времето за тестване в тежки условия с до 12% с по-бърза настройка

Прочетете казуса

Разгледайте продуктите на системите за събиране на данни

Често задавани въпроси