Simcenter FLOEFD е напълно вграден в CAD CFD софтуер с възможности за мултифизика, за дизайнери до анализатори. Той спомага за съкращаване на развитието с до 65-75% в сравнение с типичните CFD подходи чрез предно зареждане на симулация на течния поток и термичен анализ и използване на естествена CAD геометрия.
Предно натоварване на CFD симулация за съкращаване на разработката
Simcenter FLOEFD позволява на инженерите на дизайнерите да извършват симулация по-рано в процеса на проектиране, когато е по-рентабилно да се идентифицират и отстраняват проблеми или да се изследват подобрения. Интегриран в CAD, той показа подобрена производителност с коефициент от x2 до x40.
Използвайте интуитивен CFD интерфейс за дизайнери
Поставете симулацията в ръцете на инженерите по дизайн с вградения интерфейс Simcenter FLOEFD CAD, настройка и изпълнение на управлявани симулации, интелигентни технологии за автоматизация и директно гледане на резултатите. Позволете им да изследват ефективността на дизайна по-рано, за да могат да вземат информирани решения, без да се налага да преодоляват традиционните бариери.
Извършвайте CFD директно върху естествената CAD геометрия и елиминирайте общите разходи за CFD
Премахване на забавяния при превода на геометрията между инструментите и преодоляване на сложността при подготовката на CAD геометрията за CFD анализ. Simcenter FLOEFD използва директно естествена геометрия: така че докато изследвате производителността или оценявате промените в модела, CAD моделът се променя едновременно.
Той има ключови силни страни в стабилното автоматично свързване и уникалната технология SmartCell, която позволява работа с CAD геометрия с всякакво качество. Тези силни страни помагат за справяне с малки тесни пролуки в сглобките и повърхностните несъответствия, които често причиняват дълги забавяния за заздравяване в традиционните CFD инструменти. Това се допълва от интелигентна автоматизация за предварителна обработка, като автоматично запечатване на CAD геометрията и идентификация на течове.
Използвайте дизайн, управляван от симулация — изследвайте, сравнявайте и оптимизирайте
Използвайте параметрични проучвания и функционалност за проучване на дизайна, за да оцените повече опции за дизайн в наличното време. Оценете сценариите „какво ако“, за да осигурите производителност и надеждност на продукта при различни условия.
С помощта на този софтуер можете лесно да сравнявате дизайни, като използвате рамо до рамо с визуализации на резултатите от CFD, графики и таблични резултати и генериране на отчети само с няколко кликвания. Когато вашият дизайн е оптимизиран с помощта на симулация, можете директно да комуникирате CAD модела на други инженерни функции.

Какво е новото?
Разгледайте новите функции на Simcenter FLOEFD 2506, включително:
- Контролиране на подмодели: Параметри на проекта
- Използване на множество модели, базирани на FMU в 3D CFD
- По-бърза интелигентна печатна платка и поддръжка в рамките на BCI-ROM
- Преходен структурен анализ за термомеханични изследвания
и разберете най-новите подобрения за автоматизация (EFDAPI) и много други