Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Simcenter EDEM?

Изберете Simcenter EDEM, за да получите решаваща представа за това как гранулираните материали взаимодействат с оборудването за обработка по време на редица условия на работа и процес. Използвайте този високопроизводителен софтуер за метод на дискретни елементи (DEM) за симулация на насипни материали и частици.

Възползвайте се от незабавен достъп до библиотеките с материални модели

Започнете със симулациите бързо и лесно с широката гама от предварително калибрирани модели материали на Simcenter EDEM, представляващи скали, руди, почви и прахове.

Справете се със сложни системи с бързо време за постигане на резултати

Симулирайте сложни системи за частици в индустриален мащаб, включващи много милиони частици с бърза и мащабируема изчислителна производителност в процесори, графични процесори и мултиграфични процесори.

Безпроблемно интегриране за мултифизика и AI автоматизация

Разширете обхвата на приложението си, като свържете Simcenter EDEM с инструменти FEA и MBD. Комбинирайте го с CFD инструменти за точна симулация на системи за частици и флуиди и оптимизирайте автоматизацията с водещ в индустрията AI.

Представени възможности

Симулирайте всеки материал

Моделирайте голямо разнообразие от материали от реалния свят като големи скали, фини прахове, зърна, влакна и таблетки, като използвате валидирания и изчислително ефективен мултисферен метод или нашия промишлен полиедричен разтвор на частици.

Възможности на Simcenter EDEM - Симулирайте всеки материал

Реалистично материално поведение

Достъп до широка гама от валидирани физически модели за представяне на всяко често срещано поведение на материала като сух, лепкав или сгъваем. Използвайте персонализирана физика с API на Simcenter EDEM за сложни симулации и усъвършенствано поведение на материалите като мокро покритие, агломерация, счупване, магнитни частици и др.

симцентър-едем-способност-реалистично-материално-поведенческа-промоция-640x480

Бърз и лесен работен процес

Настройте бързи симулации с интуитивен потребителски интерфейс. Налични са библиотеки с материални модели за директен достъп до подходящи материални входове. Разчитайте на мощен решител за бързи симулационни времена.

Simcenter EDEM бърз и лесен интерфейс на работния процес, показващ анализ на броя на частиците в въртящ се барабан.

Разширен анализ и визуализация на данни

Използвайте богат набор от вградени инструменти за визуализация и анализ. Опция за експортиране на данни и библиотека на Python са налични за по-нататъшна последваща обработка.

Simcenter EDEM усъвършенстван анализ на данни и визуализация на скоростта на частиците в симулация на моторния грейдер.

Интеграция на CAE

Сдвоете Simcenter EDEM с FEA и MBD инструменти, за да включите реалистични натоварвания от материали в структурния и системния анализ на динамиката. Комбинирайте ги с CFD инструменти за точна симулация на системи за частици-течност.

Възможности на Simcenter EDEM - CAE интеграция

Индустриални приложения

Select...

Товарачите с плъзгащо управление, багерите, багерите и каросериите на камиони обработват насипни материали от големи кариерни скали до кохезивни почви, абразивни руди или свободно течащи гранули. Simcenter EDEM ви позволява да прогнозирате материалното поведение и да идентифицирате риска от запушване, разливане и зони, склонни към износване. Той осигурява точни натоварвания на материали, които могат да се използват в FEA и MBD симулации за оптимален дизайн.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Научете как клиентите използват Simcenter EDEM

Слушалка-Амазон-86914

Амазон

AMAZONE използва технологията Simcenter DEM и CFD за оптимизиране на технологията за пневматично засяване.

Прочетете казус

Разгледайте допълнителни ресурси

Последни блогове

Блог | Какво е новото в Simcenter EDEM 2026.1?

Блог | Автоматизирайте симулацията на DEM и персонализирайте работните потоци с формата Simcenter EDEM JSON.

Често задавани въпроси