Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIMATIC TOP се свързва?

Безгрешното и надеждно окабеляване както вътре, така и извън контролния шкаф е важен фактор за осигуряване на наличността на вашето растение. Системното окабеляване SIMATIC TOP connect ви помага да спестите време за окабеляване и да сведете до минимум източниците на грешки при свързване на сензори и задвижващи механизми към вашите контролни шкафове.

Предлагат се различни опции за окабеляване: напълно модулна връзка според принципа на градивния блок, гъвкава връзка с комплектни единични проводници и универсален свързващ кабел.

Основни ползи

Намалете грешките по време на окабеляване

Независимо дали е модулен градивен блок или предни конектори с единични проводници, системното окабеляване позволява сигурни връзки без грешки.

Свържете шкафовете си по-бързо

Времето за монтаж се намалява благодарение на по-малко разходи за окабеляване.

Осигурете наличността на вашето растение

Ясната схема на свързване и простата подмяна на компоненти гарантират наличността на вашето растение.

Представени възможности

Напълно модулна връзка

Напълно модулните връзки просто, бързо и сигурно свързват сензори и задвижващи механизми в полето към SIMATIC S7 или разпределени IO устройства. Връзката се състои от предни конекторни модули за S7-1500 и ET 200MP, прикрепими свързващи кабели и терминални модули за замяна на конвенционалните клемни блокове, а също така позволяват адаптация на напрежението и производителността.

Гъвкава връзка

Гъвкавата връзка позволява сензорите и задвижващите механизми, монтирани в шкафа за управление, да бъдат свързани към SIMATIC S7 по-бързо и лесно. За да се постигне това, предният конектор е предварително окабелен за свързване към цифровия IO монтаж с 20 или 40 отделни проводника. Ясно маркираните отделни ядра в другия край на кабелния сноп могат да бъдат насочени към всеки елемент в контролния шкаф.

SIMATIC TOP свързващ универсален кабел с SIMATIC S7-1500

Универсални свързващи кабели

Окабеляване на SIMATIC S7-1500 IO (25 мм), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 и LOGO! със сензорите/задвижващите механизми е важен фактор по отношение на време/разходите, конфигурирането, монтажа на контролния шкаф, доставката и лекотата на обслужване. С окабеляването на системата SIMATIC TOP connect установяването на надеждна връзка е просто и бързо.

Неекранираният универсален свързващ кабел се предлага в дължини от 0,5 до 2 м за широк спектър от концепции на контролния шкаф. Използва се за присъединяване към стандартната връзка на SIMATIC или LOGO! устройства с клемния модул SIMATIC TOP свързват и предават осем сигнала и захранващото напрежение.

Първи стъпки със SIMATIC TOP connect

Разгледайте всички опции за системно окабеляване за вашите устройства.

Select...

S7-1500 и ЕТ 200 мегапиксела

SIMATIC TOP connect предлага две възможности за ефективно окабеляване на входните и изходните модули на SIMATIC S7-1500 и ET 200MP: напълно модулна връзка за бърза и ясна връзка със сензорите и задвижващите механизми в полето и гъвкава връзка за лесно свързване в контролните шкафове.

SIMATIC TOP connect - модул за преден конектор

Напълно модулна връзка

SIMATIC TOP connect предлага...

  • гарантирано съответствие на системата със SIMATIC S7-1500 и ET 200MP
  • намалена работа при окабеляване
  • бързо свързване на сензори и задвижващи механизми в полето
  • модулна система с минимални разходи за монтаж
  • няма смесване на единични проводници
  • намалено време за пускане в експлоатация, тестване и обслужване
  • терминалните модули заменят клемните блокове и предлагат сигнализация на цифров iOS чрез LED и настройки на напрежението, например от 230 V AC до 24 V DC

Предни конекторни модули

Свързващи кабели

Модули за свързване

Гъвкава връзка

  • Гарантирано съответствие на системата със SIMATIC S7-1500 и ET 200MP
  • Лесно свързване на сензори и задвижващи механизми в контролния шкаф
  • Намалени времена за пускане в експлоатация, тъй като предният конектор вече е свързан
  • 0,5 mm² напречни сечения на проводника за по-високи токове
  • UL и CSA сертифицирани единични проводници за американския пазар
  • Безхалогенни версии за използване в сградната автоматизация

Преден конектор с единични проводници

Гъвкава връзка

Допълнителни ресурси

Брошури и каталози

Брошура | SIMATIC ТОП свързване

Каталог | ST 70: Продукти за Totally Integrated Automation - SIMATIC

Видеоклипове

Видео | Урок: Свързване на универсалния свързващ кабел

Видео | Урок: Избор на свързващо окабеляване SIMATIC TOP в инструмента TIA Selection Tool

Връзки

Връзка | TIA Selection Tool