SIMATIC S7-1500 R/H е излишна процесорна система с висока наличност, предназначена да увеличи максимално наличността на инсталацията. Чрез синхронизиране на резервен CPU с основния, той гарантира, че няма загуба на данни по време на прекъсване, предотвратявайки скъпите спирания на производството. Уникалната му стойност се крие в системно интегрираната синхронизация и последователността на проекта, които не изискват специални познания за инженерство в TIA Portal. Периферията на IO е свързана към основния и резервния CPU или като комутирано S1 или S2 устройство чрез PROFINET пръстен с MRP за R-процесори и R1, превключено S1 или S2 устройство чрез всяка PROFINET структура за H-процесори. Максималното разстояние между процесорите може да бъде ~ 100 m за R-процесори и до 40 km за H-процесори.
Мащабируемо време за превключване
Излишните двойки процесори с висока наличност са свързани или с PROFINET, или с модули за синхронизация и оптичен кабел, за да позволят време на прекъсване от 300 ms или 50 ms.