Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо разпределен Controller?

Distributed Controllers се използват за машини с разпределена архитектура и за серийни машини с ограничено налично пространство. Чрез преместване на интелигентността в отделни станции можете да коригирате неизправности, без да се смила растението до спиране, увеличавайки наличността. Те съчетават предимствата на SIMATIC S7-1500 с дизайна на SIMATIC ET 200 IO система.

Distributed Controllers могат да бъдат монтирани директно върху машината в малки контролни кутии или, в случая на ET 200pro, без тях. В мрежовите заводи свързването към централния шкаф за управление на производствената линия се осъществява чрез PROFINET. Преместването на данни от централния контролен шкаф към Distributed Controllers на отделните станции подобрява цялостната наличност.

Нашите Distributed Controllers включват:

  • SIMATIC ET 200SP отворен Controller
  • SIMATIC ET 200SP процесори
  • SIMATIC ET 200pro процесори

Ключови предимства

Подобряване на производителността

Обработвайте командите бързо. Изживейте високопроизводителна мрежова връзка чрез PROFINET IO IRT и прехвърляйте вътрешни данни със скорост до 100 Mbps. Лесно записвайте аналогови стойности и изход от 50 µs и цифрови стойности и изход от 1 µs.

Поддържайте свързаност

Осигурете надежден и бърз обмен на данни с Open Ethernet комуникация (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) и комуникирайте ефективно чрез PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R и USS.

Мащабирайте операциите си

Независимо от околната среда, всеки разпределен Controller може да бъде разширен от куп директно свързващи модули, стандартни и безопасни за неизправност, цифрови и аналогови входове/изходи, мотостартери, комуникации и технологии.

Представени възможности