Пълна гама от широкоекранни фронтове
В зависимост от това коя опция изберете, широкоекранните мултитъч предни дисплеи често се предлагат 7", 10", 12", 15", 19", 22" и 24" варианти с висока разделителна способност и широки ъгли на видимост.
Портфолиото на Panel PC е идеално подходящо за задачи за визуализация директно на вашата машина или в системата. Устройствата „всичко в едно“ Panel PC интегрират индустриален компютър и контролна предна част. Те се отличават с авангардна производителност, висока степен на разширяемост и брилянтен дисплей.
Като вградени или напълно защитени от IP65 устройства, те отговарят на широк спектър от изисквания в производството и автоматизацията на процесите. Пълното портфолио включва следните опции:
Изберете компютри с разнообразни интерфейси и опции за конфигуриране в портфолиото. Много опции са разширяеми с M.2 слотове и PCIe слот.
Задачи за Visualization и контрол за индустрии като машиностроене, машиностроене, трафик или електропренос, както и корабостроене, автоматизация на сгради, складиране и логистика.
Не правете компромиси въз основа на вашата индустрия. Някои опции предлагат най-високата индустриална функционалност за гъвкава употреба при тежки условия и без поддръжка.
В зависимост от това коя опция изберете, широкоекранните мултитъч предни дисплеи често се предлагат 7", 10", 12", 15", 19", 22" и 24" варианти с висока разделителна способност и широки ъгли на видимост.
Енергоспестяващите Intel® Dual и Quad Core процесори в определени компютри осигуряват надеждна производителност при задачи за визуализация и контрол. Други опции включват процесори до Intel® Xeon® с до 32 GB RAM.
Опциите включват 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, M.2 твърдо устройство (SSD), 4x USB 3.2 Gen2, 4x Ethernet интерфейс (RJ45) и 2x DisplayPort (поддържа DP1.4, 1.3 валидиран до 4kp60).