Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIMATIC индустриални монитори?

Много повече от обикновен индустриален монитор, Siemens предоставя надеждни и изключително здрави индустриални монитори с множество приложения. Независимо дали става въпрос за контролни центрове, като вграден блок за контролни конзоли или като компютърни решения за визуализация и управление, индустриалните монитори и тънките клиенти SIMATIC винаги ви предлагат оптималното решение или като напълно защитени Pro устройства с IP65.

  • Индустриалните двигатели SIMATIC се предлагат в две продуктови серии:
  • SIMATIC HMI IM-3Xa
  • SIMATIC Индустриални плоски панели
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

Основни ползи

визуализация в реално време

SIMATIC плоските панели отговарят на строгите изисквания за времето за опресняване на екрана за надеждна работа.

Гъвкава настройка

Използвайте SIMATIC Flat Panels, когато централизирано решение с панелен компютър не е възможно, когато искате да пуснете вашия индустриален компютър директно в завода или когато настройките на BIOS трябва да бъдат променени.

Достъпни решения

Вземете по-достъпната серия SIMATIC HMI IM-3xXA или здравите индустриални плоски панели SIMATIC в зависимост от вашите възможности и нужди.

ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ