Защо SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus е индикатор за късо съединение и повреда на заземяването за кабелни мрежи със средно напрежение, съвместим с интегрирани сензори SIBushing. Наблюдаване на условията на мрежата и повишаване на прозрачността за резонансни, компенсирани, изолирани и здраво заземени системи с неутрална точка от 6,6 kV до 36 kV.
Интеграцията на възобновяемата енергия предизвиква стабилното електрозахранване и причинява непланирани прекъсвания. SICAM FCM plus решава този проблем с прецизна, бърза локализация на повреди чрез насочено и ненасочено късо съединение и мониторинг на заземяването. Възстановяване на услугата бързо, минимизиране на престоите и повишаване на устойчивостта на мрежата.
Намалете разходите за инсталиране с лесни RJ45 щепселни връзки за сензори SiBushing. Устройството осигурява прецизна температурна компенсация, за да се елиминира повторното калибриране и поддръжка. Достъп до измерени стойности в реално време чрез интерфейса RS485 MODBUS RTU за подобрено оперативно управление.