SENTRON 3KF превключватели с предпазители
Те отговарят на всички изисквания за основно управление, аварийно спиране и превключватели за поддръжка. Лесен за инсталиране и лесно модернизиране. Предпазителите LV HRC са налични за до 800 A.
Комутационните устройства SENTRON осигуряват стабилна основа за безопасно и съвместимо със стандартите разпределение на електрозахранването. Съчетавайки модулен дизайн с широка гама от аксесоари, те предлагат максимална гъвкавост както за нови инсталации, така и за модернизиране. За да даде възможност на вашия инженерен процес, наличието на изчерпателни CAx данни значително ускорява планирането и конфигурирането на системата.
В комбинация с надеждно изключване при натоварване и опростена инсталация без инструменти, SENTRON осигурява висока наличност на системата, като същевременно намалява техническата сложност и разходите през целия жизнен цикъл. Освен това удобните процеси на поръчка и бързата доставка оптимизират съхранението на запасите и намаляват финансовите ви инвестиции.
Достъп до цялостни решения за превключване, изключване, прехвърляне и аварийно спиране на приложения от един надежден източник.
Комутационните устройства SENTRON предлагат надеждно изключване и защита за хора, машини и електрически инсталации, за да поддържат висока цялост на системата по всяко време.
Упълномощете процеса на проектиране с опростен инженеринг, бърза инсталация и гъвкави опции за модернизиране, поддържани от висококачествени CAx данни.

Те отговарят на всички изисквания за основно управление, аварийно спиране и превключватели за поддръжка. Лесен за инсталиране и лесно модернизиране. Предпазителите LV HRC са налични за до 800 A.

Подходящ за основно управление, аварийно спиране и превключватели за поддръжка. Предлага гъвкави опции за свързване и дизайн на операционните механизми. Капаците на терминалите осигуряват подобрена защита от допир. Позициите за контакт са видими по всяко време.

Портфолиото включва автоматично превключващо оборудване (3KC ATSE), дистанционно управляем вариант 3KC RTSE и ръчно управлявана версия 3KC MTSE за до 1600 A, всички съвместими с IEC 60947-6-1 и IEC 60947-3.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Част 107 и EN 60947-3 сертифицирани ръчно управлявани превключватели или включване/изключване, аварийно спиране и главни контролни превключватели съгласно DIN EN 60204-1. Налични са конструкции, съвместими с UL508 и UL489.

Превключвателите се предлагат в пет размера на производителността до 630 A и са много спестяващи място, благодарение на компактния си дизайн. Лесно е да инсталирате тези устройства върху монтажни плочи или релси или в шини системи.

Вградените превключватели за предпазители 3NJ4 и 3NJ5 комбинират функциите за превключване и изключване на натоварването в една система. Благодарение на интегрирания си предпазител LV HRC, те също защитават системите в случай на претоварване или късо съединение.

Разполага с интегрирано превключващо устройство с капацитет за еднократно или двойно прекъсване. Особено подходящ за приложения, където голям брой кабелни проводници за разпределение на електроенергията се намират в изключително затворени пространства.

Превключващите устройства могат да служат за включване и изключване на осветителни системи, двигатели и други устройства. Превключващите устройства за ръчни операции позволяват на потребителите да включват и изключват електрическите натоварвания ръчно. Не са необходими инструменти за инсталиране.

Нашите превключватели за дистанционно управление за задействане на хеликоптери, превключващи релета или контактори Insta извършват автоматично комутационни операции за електрически натоварвания. Те повишават безопасността и удобството и намаляват консумацията на енергия.

Предлагаме ви широка гама от варианти на дизайн според стандартите VDE, UL, CEI или CEE. Устойчивите на късо съединение трансформатори и захранващи блокове за много напрежения и нива на мощност отговарят на всички изисквания на системите с изключително ниско напрежение.

Устройствата за управление на трансфера 3KC ATC6300 и ATC 6500 позволяват безопасно и безпроблемно превключване между два източника на захранване. 3KC се използва преди всичко там, където повредата в мрежата може да има критични последици.
Ръководство за бърз избор | Сентрон разединители и трансферно комутационно оборудване
Брошура | ЦЕНТЪР 3KF
Брошура | ЦЕНТЪР 3КД
Брошура | ЦЕНТЪР 3КЦ (RTSE)
Брошура | ЦЕНТЪР 3KC (ATSE)
Каталог | ЛВ 10 — СЕНТРОН — СИВАКОН — АЛФА
Информационен лист | Сентрон 8US2 Система за кросбордови шини