Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SENTRON ECPD?

Универсалният SENTRON ECPD прави електромеханичното превключване нещо от миналото! Неговият интелигентен алгоритъм за защита осигурява значително по-бързо и по-прецизно откриване и изключване на неизправности. Импулсното съпротивление, селективността, гъвкавата параметризация и многобройните допълнителни функции, които могат да бъдат активирани и адаптирани според нуждите, отварят свят от нови възможности:

  • Работете с високи входящи токове с увереност.
  • Елиминирайте неефективната консумация на енергия в готовност.
  • Управлявайте дистанционно разпределителните системи.
  • Заменете функциите за много устройства, изискващи до 16 ширини на модула, с едно компактно устройство с мощност 2 MW.
  • Изпълнете модернизиране на защитата на веригата без скъпа конструктивна модификация.
  • Намалете използването на ресурси, материалните разходи и потреблението на енергия.
  • RCM (мониторинг на остатъчния ток), позволяващ значителни икономии от задължителните периодични изпитвания на изолацията

Основни ползи

Защитете по-добре

Подобрете безопасността със SENTRON ECPD, най-бързото устройство за защита на веригата досега, предлагащо надеждна защита от късо съединение, отлично импулсно съпротивление, висока селективност и отдалечен достъп за допълнителен контрол.

Ускорете планирането, избора и инсталирането

Спестете значително време, усилия и място за инсталиране със SENTRON ECPD. Многофункционалното, параметрируемо устройство ви позволява да конфигурирате настройките индивидуално и да активирате и адаптирате редица допълнителни интелигентни функции.

Действайте устойчиви

Използвайте нов потенциал за спестяване и проектирайте проектите си с оглед тяхното въздействие върху околната среда с универсално, компактно устройство за защита на веригата, което използва 80% по-малко електроника, 90% по-малко метал и осигурява 60% по-ниски загуби на мощност.

Представени възможности

Открийте как другите използват SENTRON ECPD

Проучване на казуса

Бързо възстановяване на мобилни строителни обекти след повреда

Фирма:MB Well Услуги

Местоположение:Германия

Софтуер на Сименс:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD в технологията за събития

Уверено се справяйте с високи капацитивни натоварвания: SENTRON ECPD открива върховете на входа за по-малко от 1 µs, предотвратявайки неприятното изпъкване. Превключвайте LED стени, дисплеи и други натоварвания при поискване, защитете комутационните елементи, намалете износването, удължавайте експлоатационния живот и позволявайте надеждна работа с отдалечен достъп и прецизна защита от свръхток.

Често задавани въпроси

Разгледайте свързани ресурси

Изтегляния

Каталог | LV10 Технология за разпределение на електроенергия и електрическа инсталация с ниско напрежение

Бяла книга | Сигурна безжична комуникация при разпределение на електроенергия с ниско напрежение

Спецификации на търга

Разгледайте свързани продукти