Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо устройства за защита от пренапрежение?

Всяка година само в Германия се съобщават няколкостотин хиляди случая на щети от удари от мълнии и пренапрежения, като произтичащите от тях разходи са в диапазона от няколко милиона евро. SENTRON overvoltage protection devices SENTRON са цялостно решение за защита на електрическите инсталации. Те надеждно предотвратяват щети от удари от мълнии и пренапрежения, предпазвайки вашите системи от повреда, унищожаване на оборудването и дори пожар. Нашето портфолио предлага степенна концепция за защита на три нива, която гарантира, че мерките са съобразени с вашите специфични местни условия и изисквания. Продуктите в портфолиото на устройствата за защита от пренапрежение SENTRON включват:

  • SENTRON 5SD7 осветителни ограничители, тип 1
  • SENTRON 5SD7 комбинирани пренапрежения тип 1 и тип 2
  • Сентрон 5SD7 комбиниран ограничител тип 1 и 2
  • SENTRON 5SD7 пренапрежения тип 2
  • SENTRON 5SD7 пренапрежения тип 1, 2 и 3
  • SENTRON 5SD7 фотоволтаични пренапрежения тип 2
em grafik typen v11.

Ключови предимства

Съобразени с местните условия и индивидуалните нужди

Систематичната концепция за „степенна защита“ е ключова: Защитете захранващите и комуникационните линии, от крайните устройства до входа на сградата, с устройства за защита от пренапрежение от различни класове на производителност, избрани въз основа на електрическите натоварвания.

Допълнение към мълниезащитника

Съгласно IEC 61312-1 приблизително 50% от светкавичния ток отива към земята чрез мълниеогача. До 50% от останалия ток влиза в сградата и се нуждае от мерки за защита от пренапрежение.

Представени възможности