Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Изтеглете продуктовата брошура тук

Научете повече за характеристиките и възможностите на този продукт.

SENTRON 3WD въздушен прекъсвач

3WD DC Air Circuit Breaker е разработен въз основа на усъвършенстваната ACB технологична платформа на Siemens и е специално проектиран за сценарии за разпределение на постоянен ток. Моделът 3WD се отличава с номинално напрежение до 1000V, номинален ток до 2000A и прекъсваща способност до 65kA. Той е оборудван с цялостни функции за защита и се предлага стандартно с режима на поддръжка на безопасността DAS+ за стабилна работа на оборудването и безопасност на персонала, като същевременно осигурява ефективна, надеждна защита за системите за разпределение на постоянен ток. 3WD отговаря на изискванията за приложение на DC паркове, центрове за данни и др.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Здрава производителност

Въздушният прекъсвач 3WD DC е проектиран за взискателни сценарии за разпределение на постоянен ток. Той може да се похвали с изключителни параметри на работа: номинално напрежение до 1000V, номинален ток до 2000A и прекъсваеми мощности от 65kA.

Гъвкава конфигурация

3WD предлага цялостни функции за защита, включително претоварване, късо съединение, моментално късо съединение и защита от неизправност на земята, надеждно отговарящи на сложни и разнообразни изисквания за защита от разпределение на мощността.

Подобрена защита на личната безопасност

Режимът на поддръжка на безопасността DAS+ е стандартен за осигуряване на стабилна работа на оборудването и безопасност на персонала. Очаквайте ефективна и надеждна сигурност за системите за разпределение на постоянен ток.

Представени възможности