Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
ПРОМОЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ

Комплект модулно оборудване SENTRON

Security, която можете да си позволите!
Открийте модулно оборудване SENTRON на атрактивна цена!

Разпределителната платка е сърцето на всяка електрическа инсталация. Надеждността на защитата зависи от качеството на устройствата, инсталирани в нея - независимо дали у дома, в офиса или в промишлено съоръжение. Избирайки доказани, маркови продукти, вие инвестирате в спокойствие и дългосрочна сигурност.

Комплектът модулни устройства SENTRON от Siemens съчетава три ключови типа защита в едно цялостно решение — идеално както за монтажници, така и за инвеститори, търсещи надеждност на разумна цена.

Какво е включено в комплекта?

  • 5SV4344-0 диференциален прекъсвач
    — версия 3+N, 40 A, AC тип, чувствителност 30 mA. Ефективно предпазва от опасни диференциални токове, свеждайки до минимум риска от токов удар.
  • 5SL6316-6 миниатюрен прекъсвач
    — 3-полюсен, характеристика B16 A, капацитет на късо съединение 6 kA. Надеждна защита за трифазни вериги срещу претоварване и късо съединение.
  • 3х 5SL6116-6 Автоматични прекъсвачи
    — 1-полюсен, характеристика B16 A, капацитет на късо съединение 6 kA. Доказана защита за еднофазни контактни вериги.

Номер на поръчка на горния комплект

Предложена цена

PL2:SIEP_RCD_AC

189 PLN бруто

Промоцията продължава до 31 август 2026 г. или до изчерпване на доставките.


Защо да изберете SENTRON?

Продуктите на SENTRON са синоним на качество, доказано от десетилетия присъствие на Siemens на електроенергийния пазар. Прецизната изработка, спазването на стандартите и дългият експлоатационен живот правят това полезен избор — днес и в бъдеще.

Поръчайте комплект и го изпробвайте сега!

Радар на продукта

Product Radar е официалният инструмент на Siemens, поддържащ търсенето на продукти.