Проектирайте и управлявайте комуникационни мрежи от ниво контрол до управление и позволявайте висока наличност с управляваното от 3 превключвателя SCALANCE X-400.
Индустриалните мрежи са изправени пред нарастващи изисквания и сложни приложения. Нашият превключвател SCALANCE X-400 се справя с тези предизвикателства с много портове, високи скорости на предаване и поддръжка за оптични и медни кабели. Възползвайте се от захранването през Ethernet и гигабитови скорости на трансфер на данни, осигуряващи силна производителност за вашите операции и стабилна гъвкавост за вашата индустриална мрежа:
- Постигнете гъвкави мрежови настройки и внедрете взискателни приложения с висока плътност на портовете и разнообразни опции за честотна лента Работете
- надеждно в предизвикателни индустриални среди, тъй като превключвателят функционира от -40° до +60°
- Използвайте интегрирана VLAN функционалност за структуриране на голямо производство мрежи, подобряване на организацията и оперативната ефективност