Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Industrial 5G рутери и UE?

Нашите SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 и MUM856-1 Индустриални Industrial 5G мобилни безжични рутери осигуряват сигурна свързаност с отдалечени машини чрез обществени 5G мрежи - с интегрирано криптиране и централно управление на VPN.

Те могат също да бъдат интегрирани в частни 5G мрежи за предаване на протоколи за автоматизация в реално време като PROFINET/ProfiSafe и позволяват гъвкави приложения във всички видове индустрии.

Промишлените операции изискват надеждна, детерминистична свързаност с висока честотна лента. Нашите 5G рутери предлагат скорост на предаване на данни до 1 Gbps и качване от 500 Mbps.

Нашето пълно портфолио от Industrial 5G мобилни безжични рутери включва:

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, за използване в шкафове: ЗиПортал
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, за използване в шкафове: ЗиПортал
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, директно монтиране на канцеларски материали или мобилни участници: ЗиПортал

Основни ползи

5G свързаност с висока честотна лента

Предавайте големи обеми данни при изтегляне до 1 Gbps и качване от 500 Mbps в публични и частни 5G мрежи.

RED 3.3 Compliance

Защитете индустриалните си мрежи от киберзаплахи с продукти, съвместими с RED 3.3. Запознайте се с най-новите разпоредби на ЕС за стабилна защита срещу кибератаки.

Устойчива на бъдещето свързаност

Поддържайте съвместимост с доказани клетъчни стандарти. Възползвайте се от безпроблемния резервен 4G/3G, когато 5G не е наличен. Осигурете дългосрочна мрежова релевантност с вградена поддръжка на IPv6.

Представени възможности

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Конфигурирайте и купете

ЗиПортал | Поръчка в Индустриъл Мол Siemens

Видео

Видео | Индустриална комуникация M2M с 5G