Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage се захранва от S-Engineering

Нашите интелигентни решения спомагат за повишаване на ефективността и скоростта на товарните операции, намаляват експлоатационните разходи поради намалената консумация на енергия, удължават живота на оборудването поради равномерния процес на товарене, свеждат до минимум въздействието на човешкия фактор върху претоварването на зърно;<br/>За съхранение на зърно: подобряване на точността и надеждността на измерванията на обема на зърното, повишаване на ефективността при операциите по обработка на зърно, намаляване на оперативните разходи чрез автоматизация и по-добро управление на запасите.

Защо SENUMAC — нов начин за справяне с процеса на претоварване?

SENUMAC е цялостна автоматизирана система за управление за зареждане на конвейерни линии, използваща патентовани алгоритми за онлайн моделиране и гарантиран контрол.
Как SENUMAC решава проблемите на клиентите:
• Автоматизира процеса на зареждане, намалявайки зависимостта от човешкия фактор.
• Осигурява равномерно натоварване на оборудването, предотвратявайки аварийни изключвания.
• Оптимизира консумацията на енергия чрез интелигентен контрол на процесите.

Сенумац

Ползи

  • Увеличаване на производителността на товарене до 20%
  • Намаляване на потреблението на електроенергия до 20%

Представени възможности

Приложения в реалния свят

Select...
Резултати от изпълнението

Терминал за морско зърно 3 млн. тон/година

Това са реални цифри от реализираните от нас проекти:
Преди SENUMAC:
- 1,14 кВтч/тон
- 743 тона/час
- 3 863 MWh годишно

След SENUMAC:
- 0,94 кВтч/тон
- 865 тона/час
- 3 196 MWh годишно

Това е над 660 MWh годишно икономия на енергия.
Периодът на изплащане е под 2 години.

Разгледайте ресурси и свързани продукти