Конфигурации с един или два оператора
Предлага се както в дизайни с един оператор, така и с двоен оператор, за да отговарят на различни изисквания за инсталиране и експлоатация.
Неавтоматичните превключватели от серията Russelectric RTS-03-NA са идеални за приложения, при които незабавното възстановяване на услугата (след загуба на нормалния източник) не е критично и местният оперативен персонал е на разположение за иницииране на трансфер. Оперативният персонал може да инициира прехвърляне на източник локално с помощта на електрически бутони, механичен външен ръчен оператор или дистанционно (по избор). С идентична конструкция на автоматичните превключватели от серия Russelectric RTS, тези превключватели с двойно хвърляне, изброени в UL, се отличават със същите стойности на издръжливост, дизайн и доказана производителност. Изградени по същите високи стандарти, те осигуряват същата изпитана във времето надеждност, безопасност и изключително качество в неавтоматична конфигурация.
Оперативният персонал може да инициира прехвърляне на източник локално с помощта на електрически бутони или механичен външен ръчен оператор или дистанционно (по избор).
Напълно тестван за 3-циклично затваряне и издръжливост. Когато се координират с предпазители, ограничаващи тока, те са UL списъци за затваряне и издържат на рейтинги до 200 000 A.
Всички неавтоматични превключватели могат лесно да бъдат преобразувани в напълно автоматична работа с добавяне на контролен панел и малки промени в окабеляването. Това гарантира гъвкавост за бъдещо разширяване и редизайн на системата.
Предлага се както в дизайни с един оператор, така и с двоен оператор, за да отговарят на различни изисквания за инсталиране и експлоатация.
Операторите инициират трансфери с помощта на два бутона, осигуряващи контролирано ръчно превключване на източника вместо автоматична работа.
Тестван, изброен и етикетиран под UL 1008; Предлага се в оценки до 4000 А. Проектиран да се затваря безопасно и да издържа на високи токове на повреда.
Когато се координира с предпазители за ограничаване на тока, превключвателят постига до 200 000 A номинална стойност на затваряне и издръжливост при 480 VAC, което го прави подходящ за взискателни електрически системи.
Неавтоматичният превключвател може лесно да бъде преобразуван в напълно автоматичен превключвател за прехвърляне чрез добавяне на контролен панел и извършване на малки промени в окабеляването, защитавайки първоначалната инвестиция.
Брошура | Неавтоматични превключватели за трансфер