Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо RTS03?

Автоматичните превключватели за заобикаляне/изолация на Russelectric® RTS03 осигуряват надежден трансфер на източници и безопасна експлоатация за съоръжения от критично значение за мисията. Създаден по стандартите UL-1008 с 3-циклични стойности на затваряне и издръжливост, RTS03 осигурява стабилна производителност при високи токове на повреда и работи с прекъсвач с мигновено изключване на всеки производител. Неговият байпас/изолационен дизайн и положителните механични блокове позволяват поддръжка без нарушаване на мощността, докато интелигентните контроли осигуряват прецизно синхронизиране и логика.

Налични конфигурации

  • Отворен преход RTS03 — бърза работа с прекъсване за стандартни приложения
  • Затворен преход RTS03 — моментно паралелиране, за да се избегне прекъсване на натоварването по време на повторно прехвърляне или изпитване
  • Моделите за байпас/изолация — позволяват безопасна изолация и непрекъсната поддръжка на натоварването по време на обслужване
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Основни ползи

Максимизирайте времето за работа с безпроблемни трансфери

Изберете затворен преход, за да избегнете прекъсване по време на тестове или повторно прехвърляне, така че чувствителните натоварвания да останат онлайн в здравеопазването, центровете за данни и индустриалната среда.

Опростете поддръжката с безопасна байпасна изолация

Конструкцията за байпас/изолация и положителните механични блокировки позволяват на екипите да изолират и изключват превключвателя, като същевременно поддържат натоварването на източника на живо за по-безопасно и по-бързо обслужване.

Укрепване на устойчивостта с доказани рейтинги UL‑1008

3-цикълната производителност при затваряне и издръжливост поддържа приложения с висок ток при неизправност; координира се с fuses за ограничаване на тока за номинални стойности до 200 kA при 480 VAC.

Представени възможности