Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо RTSMV 5-15KV байпас/изолация?

Поддържайте критичните операции онлайн по време на поддръжката и неочаквани събития с прекъсвачния прекъсвач Russelectric® RTSMV 5—15 kV. Списъкът с UL 1008A, облицован с метал, конструкция за изтегляне и RPTCS контроли позволяват безопасна изолация и контролиран трансфер през системите със средно напрежение.

Портфолио:

  • RTSMV 5—15 kV прекъсвач за байпас/изолация
  • RTSMV 5—15 kV прекъсвач за автоматичен превключвател
5kv ATS

Основни ползи

Доставяне на производителност в списъка с UL 1008A

Тестван, изброен и етикетиран за приложения за превключватели за пренос на средно напрежение, за да отговарят на изискванията за съответствие.

Изолирайте с метално облицована конструкция

Прекъсвачите за изтегляне и отделните, заземени отделения поддържат безопасен достъп и по-бърза подмяна на компонентите.

Управление с RPTCS микропроцесор

Ръчното заобикаляване/изолация и регулируемото забавяне на центрирането позволяват тестване и обслужване, без да нарушават обслужването при критични натоварвания.

Представени възможности