Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Reyrolle 7SR51?

Устройството за свръхток Reyrolle 7SR51 осигурява цялостна защита от претоварване и захранване на електрическите мрежи. Използвайте го в подстанции със средно напрежение или като резервна защита за линии, трансформатори, генератори, двигатели и шини.

Съвременните електроенергийни мрежи изискват подобрена комуникация и киберсигурност и просто управление. Reyrolle 7SR51 интегрира широк спектър от защитни функции и IEC 61850 Ethernet комуникации. Защитете активите си и поддържайте стабилността на мрежата с усъвършенствани, сигурни функции.

Минимизирайте вариантите на продукти с захранване и двоични входове, покриващи пълния работен диапазон, опростявайки инвентара и поддръжката. Работете лесно със своя удобен за потребителя интерфейс, голям LCD екран и тактилни бутони. Изтегляемият му дизайн позволява бърза подмяна, за да се намали времето за престой.

Основни ползи

Защитете вашата система

Осигурете защита от свръхток и заземяване за MV подстанции, архивирайки основните устройства. Откриване на неизправности при заземяване в изолирани или компенсирани системи с високоскоростни елементи за бързо изключване за възстановяване на мощността.

Намаляване на разходите

Намалете поддръжката, намалете разходите и рационализирайте операциите с компактен дизайн, ниски разходи за жизнения цикъл, проста поръчка и комбинирани 1A/5A CT входове. Насладете се на гъвкава употреба с пълен обхват на захранване и двоични входове.

Увеличете наличността на системата

Осигурете по-висока наличност на системата с IEC 61850 издания 1 и 2, DNP3 TCP, Modbus TCP и HSR, PRP и RSTP поддръжка. Внедрете контрол на достъпа, базиран на роли за сигурност. Изберете няколко езика за глобално внедряване.

Представени възможности

Разгледайте ресурсите