Защо Reyrolle 7SR46?
Reyrolle 7SR46 е захранвано от CT реле за защита от свръхток с опция за външно спомагателно захранване. Това цифрово реле, монтирано на панела, осигурява защита от свръхток и заземяване в определено време и обратно време за приложения на разпределителната мрежа като кабелни мрежи и RMU (RMU). Reyrolle 7SR46 се интегрира със SCADA системи. Неговият компактен, лесен за използване преден панел включва навигационни клавиши, LCD и USB порт.
- 10 записа за грешки
- 100 записа на събитията
- Защита с парола
- Функции за мигновена и забавена защита от свръхток
- Висока чувствителност: Подготвен за TRIP при 80% от Ismin (1-фазен) и 40% от Ismin (3-фазен)
- Параметризация чрез клавиатура и/или чрез софтуер за компютър Reydisp Evolution
- Вътрешно архивиране на литиева батерия
- часовник в реално време
- Самоконтрол, включително наблюдение на състоянието на батерията
- Подходящ за специфични CT с широк обхват на измерване (клас 5P80)