Защо Интелигентна система за локализиране Quuppa™?
... индустрии, включително производство, логистика, сигурност, здравеопазване, търговия на дребно и спорт.
-Гъвкава точност: от 10 см точност до откриване на близост или присъствие
-Реално време: латентност до 100 ms, скорост на актуализиране на местоположението до 50 Hz
-Здрав и надежден
-Високо мащабируем: проследяване на хиляди обекти едновременно
-Проследяване на всяко Bluetooth устройство
-Ниска консумация на енергия
-Маркирайте живота на батерията до 10 години
-Рентабилно решение
-Управление, базирано на облак
-Отворен API за лесна интеграция