Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо инструментът за въвеждане в експлоатация и диагностика PRONETA?

PRONETA е базиран на компютър инструмент за въвеждане в експлоатация и диагностика на мрежите PROFINET. Публикувайте мрежата си и проверете разпределените I/Os без PLC. Опростете комплексната мрежа PROFINET в експлоатация и диагностика с нашето компютърно решение. PRONETA автоматично чете топологията на вашата мрежа, конфигурира параметрите на адреса на устройството и предоставя ясни резултати от теста.

Ние предлагаме безплатна основна версия за аналитични и конфигурационни задачи, плюс а лицензирана Професионална версия с разширени функции.

  • PRONETA Базичен бързо сканира вашата PROFINET мрежа, което позволява бърза автоматизация и надеждни тестове за окабеляване преди интеграцията CPU.
  • PRONETA Професионална автоматизира събирането на данни, редовно сканиране до конфигурация на системата за документи. Осигурете прозрачност и подобряване на енергийната ефективност с диагностиката на ProfiEnergy.

Ключови предимства

По-бързо пускане в експлоатация и диагностика

И двете версии на PRONETA ускоряват настройката на PROFINET чрез автоматично сканиране на мрежата, откриване на устройства и позволяване на бърза проверка на окабеляването и конфигурацията на модула.

Повишена прозрачност на мрежата

PRONETA осигурява ясна видимост в топологията на PROFINET и параметрите на устройството, което позволява на потребителите да сравняват действителните инсталации с референтни конфигурации на всеки етап.

Опростено тестване в ранен етап

Потребителите могат да извършват основни проверки за конфигурация, тестване и топология, дори преди процесорът да бъде интегриран или да са налични други инженерни инструменти - помагайки на екипите да започнат по-рано и да работят по-ефективно.

Представени възможности

Първи стъпки с PRONETA

Select...

Използвайте PRONETA Basic за конфигуриране, управление и наблюдение на I/O модули. Резултатите от теста са предоставени в лесен за преглед дневник. PRONETA Basic поддържа SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN и ET 200S разпределени I/O, IO-системи за нагревателни елементи SIPLUS HCS, централните I/O модули в повечето SIMATIC S7-1500 процесори и ET 200SP-процесори, както и IO-Link модули.

Изпълнете всички задачи дори преди процесорът да бъде интегриран в мрежата. Не се нуждаете от други инженерни инструменти или специален хардуер!

Изтеглете PRONETA Basic безплатно

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity за промишлеността

Информация Security сигурността

За да се защитят инсталациите, системите, машините и мрежите срещу киберзаплахи, е необходимо да се прилага и да се поддържа непрекъснато цялостна, съвременна концепция за индустриална сигурност. Продуктите и решенията на Siemens формират само един елемент от подобна концепция. За повече информация относно индустриалната сигурност, моля посетете.